Hvorfor rustfrit stål ikke er nok, til åbne processer i fødevaresektoren.
Alle områder inden for medicinalindustrien kræver forskellige hygiejnestandarder. Rittal har den rigtige løsning til alt, fra indkapslinger og strømfordeling til klimastyring - alt i et perfekt match. IT-infrastruktur er naturligvis ingen undtagelse.
Oplev Rittal Hygienic Design
Indkapslinger Klimateknik Tilbehør
IT-infrastruktur tæt på produktionen, med maksimal databehandlingskraft og korte ventetider.
Det leverer luft/vand-varmevekslere i hygiejneområdet og LCP i datacenteret med det ønskede kølevand.
Praktiske indkapslinger designet til nem rengøring, for at sikre optimal hygiejne i produktionsområdet
Ideelle indkapslinger til områder med lavere hygiejnekrav
Den rigtige løsning, som passer til alle krav
En klimakontrolløsning, som er let at rengøre, findes nu tilgængelig til hygiejnekritiske produktionsområder inden for fødevareindustrie.
Ny: HD luft/vand-varmevekslere
Taget er vinklet fremad 30°

Vandtilslutning med 3/8" ydre gevind for at skabe faste rørforbindelser

En glat overflade forhindrer ophobning af snavs

Allround ekstern, resistent og ledfri silikoneforsegling
Hygiejnisk Design i Rustfrit Stål 1.4301 (AISI 304) forenkler rengøringsproceduren og garanterer fødevaresikkerheden med IP 56/59 beskyttelsesklasse, hvis den er monteret korrekt - egnet til højtryks- og damprengøring. For at opnå beskyttelsesklasse IP 66/69 skal indtrængende luft gennem kondensudløbet forhindres fuldstændigt.
Den blå silikoneforsegling er nem at udskifte og let at skelne fra spor af mad. Det overfører ingen uønskede lugte, farvestoffer eller aromastoffer.
Vandtilslutninger i rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), egnet til brug i fødevareindustrien i henhold til DIN EN 1672-2: 2009. Ved at forhindre metal-til-metal kontakt, stopper de flade blå silikoneforseglinger gennemtrængende snavs og mikrostrukturer.
En glat overflade med børstet finish, en kornstørrelse på 400 og en højde til højde <0,8 μm forhindrer aflejringer og stopper ophobning af snavs, selv i små mellemrum.
Praktisk tilbehør til placering, montering og tilpasning af brugerdefinerede installationer.
Tilbehør til Hygienic Design Indvendig udbygning Vandstrålekappe
Den hurtige vej til mere information