Или почему решения из нержавеющей стали не достаточны для открытых процессов в пищевой промышленности
Все направления в пищевой промышленности предъявляют различные требования по гигиене. Rittal имеет правильное решение для любого случая. От корпусов до электрораспределения и контроля микроклимата – все соответствует друг другу. Кроме того, IT-тоже не является исключением.
Познакомиться с Rittal Hygienic Design
Корпуса Контроль микроклимата Комплектующие
IT-инфраструктура для максимальной вычислительной мощности с короткими сроками реализации и близостью к производству
Он обеспечивает холодной водой воздухо-водяные теплообменники в гигиеничной зоне и LCP в ЦОД
Практичные подвергаемые мойке корпуса для оптимальной гигиены на производстве
Подходящие корпусные решения с невысокими требованиями по гигиене
Правильное решение для любых требований
Для областей применения с высокими гигиеническими требованиями в пищевой промышленности теперь доступно решение по охлаждению с возможностью мойки
Новинка: Воздухо-водяные теплообменники HD
Наклон крыши вперед 30°

Подключение воды 3/8", наружная резьба для соединения с трубопроводами

Гладкая поверхность предотвращает скапливание грязи

По всему периметру выступающее, стойкое уплотнение без зазоров
Гигиеничная конструкция из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) упрощает процесс мойки и гарантирует сохранность пищевых продуктах при степени защиты IP 56/59 при правильном монтаже – подходит для мойки под высоким давлением и чистки паром. Для достижения степени защиты IP 66/69, необходимо полностью предотвратить попадание воздуа через отверстие для отвода конденсата.
Уплотнение из силикона синего цвета легко меняется и легко отличимо от остатков пищевых продуктов Оно не приводит к распространению нежелательных запахов, красящих или вкусовых веществ.
Подключения воды из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304), подходят для применения в пищевой промышленности согл. DIN EN 1672-2:2009. Синие плоские уплотнения из силикона предотвращают контакт металл-металл и попадание грязи и микроорганизмов.
Гладкая поверхность благодаря шлифовке, зерно 400 и глубине неровностей <0,8 мкм предотвращает отложения и скапливание грязи в микронеровностях.
Практичные комплектующие для установки, монтажа и внутреннего оборудования.
Комплектующие Hygienic Design Внутренний монтаж Защитный кожух
Быстрый путь к получению дополнительной информации