czy też – dlaczego w otwartych procesach w branży spożywczej sama stal nierdzewna nie wystarczy.
Różne sektory przemysłu spożywczego wymagają różnych standardów higienicznych. Firma Rittal oferuje właściwe rozwiązania w każdym przypadku – od obudów poprzez rozdział mocy, aż po klimatyzację, a wszystkie te elementy są do siebie idealnie dopasowane. Oczywiście infrastruktura IT nie stanowi tu wyjątku.
Odkryj Rittal Hygienic Design
Obudowa Klimatyzacja Akcesoria
Infrastruktura IT zapewniająca maksymalną moc obliczeniową i szybką komunikację, zlokalizowana w pobliżu obszaru produkcyjnego.
Dostarcza wymaganą wodę lodową do wymienników ciepła powietrze/woda pracujących w strefie higienicznej oraz do systemów LCP w centrach danych
Praktyczne obudowy zaprojektowane tak, aby były łatwe do czyszczenia i zapewniały optymalny poziom higieny w obszarze produkcyjnym.
Rozwiązanie w zakresie obudów doskonałe do zastosowań w obszarach o niższych wymaganiach higienicznych.
Właściwe rozwiązanie dla każdego wymogu
Łatwe do czyszczenia rozwiązanie w zakresie klimatyzacji szaf sterowniczych teraz jest dostępne dla stref produkcyjnych w przemyśle spożywczym.
Nowość: Wymienniki ciepła powietrze/woda HD
Nachylenie dachu o 30° do przodu

Przyłącze wodne 3/8" gw. zewn. do sztywnego orurowania

Gładka powierzchnia uniemożliwia osadzanie się brudu

Zewnętrzna, odporna i przylegająca na całym obwodzie uszczelka silikonowa
Higieniczna konstrukcja ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) z klasą ochrony IP 56/59 przy prawidłowym montażu ułatwia proces czyszczenia i gwarantuje bezpieczeństwo żywności oraz umożliwia czyszczenie za pomocą wysokiego ciśnienia i strumienia pary. W celu osiągnięcia stopnia ochrony IP 66/69, należy całkowicie zapobiec przenikaniu powietrza poprzez odpływ kondensatu.
Zabarwiona na niebiesko uszczelka silikonowa jest łatwa do wymiany i pozwala odróżnić pozostałości produktów spożywczych. Nie przenosi żadnych niepożądanych zapachów, barwników lub substancji smakowych.
Przyłącza wodne ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304), odpowiednie do stosowania w przemyśle spożywczym, zgodnie z normą PN-EN 1672-2:2009. Niebieskie, płaskie uszczelki silikonowe pozwalają uniknąć kontaktu metalu z metalem i przenikania zanieczyszczeń oraz mikroorganizmów.
Gładka powierzchnia, szlif prosty, ziarno 400 i chropowatość <0,8 µm uniemożliwia gromadzenie się osadów i brudu także w wąskich szczelinach.
Praktyczne akcesoria do ustawiania, montażu i indywidualnej zabudowy wnętrza.
Akcesoria Hygienic Design Zabudowa wewnętrzna Osłona przed wodą strumieniową
Szybki sposób, by uzyskać więcej informacji