Das Mehr an
Komplexitätsreduzierung
Mehr Komplexitätsreduzierung durch vereinfachte und durchgängigere Anreihtechnik für alle Anwendungsfälle.
Sichern Sie sich Ihren Wettbewerbsvorsprung durch unsere Kompetenz und setzen Sie auf das Leistungsnetzwerk der Zukunft für Industrie 4.0. Basis unserer Wertschöpfungskette ist die Verfügbarkeit aller relevanten Informationen in Echtzeit durch Vernetzung aller an der Wertschöpfung beteiligten Instanzen sowie die Fähigkeit, aus den Daten den zu jedem Zeitpunkt optimalen Wertschöpfungsfluss abzuleiten.
Durchgängige Daten sind der Schlüssel für automatisierte Produktionsprozesse. Basis dafür ist der virtuelle Prototyp, der alle relevanten Informationen in sich trägt und damit an jeder Stelle des Workflows für eine höchstmögliche Effizienz sorgt. Damit das auch in der Praxis funktioniert, haben wir für Sie mit Eplan durchgängige Engineering-Tools entwickelt, von denen Sie tagtäglich profitieren können.
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Was so einfach klingt, ist in Wahrheit ein innovativer Prozess, der uns immer wieder antreibt Systemlösungen zu entwickeln, die einzigartig sind. Systemlösungen, die ihren Anwendern einen klaren Nutzen bieten, die die Effizienz steigern und damit unseren Kunden helfen, ihre Position im Wettbewerb zu verbessern.
Die disziplinübergreifende Vernetzung verstärkt die Digitalisierung und schafft mehr Effizienz. Denn durchgängige Engineering-Tools, standardisierte Systemtechnik sowie automatisierte Bearbeitungsmaschinen bilden integrierte Wertschöpfungsketten. Damit optimieren wir die Prozesse in der Werkstatt, schaffen die Basis für eine weitgehende Automatisierung und sorgen für eine höhere Produktivität.
Die im Handumdrehen aufsteckbare Dichtung erlaubt ein exaktes Positionieren und ist jederzeit wieder abnehmbar.
Die in Anreihrichtung zu verschraubenden Anreihverbinder bringen die Schränke sicher auf Position.
Die Anreihverbinder sind so konstruiert, dass man alle im Schaltschrankbau vorkommenden Anreihsituationen mit nur noch maximal drei unterschiedlichen Anreihlösungen abdecken kann. Das erleichtert die Entscheidungsfindung und das entlastet das Engineering.
Die Möglichkeit, das Anreihen von allen vier Seiten her durchzuführen, erlaubt individuelles Eingehen auf jede erdenkliche Raumsituation.
Mehr Komplexitätsreduzierung durch vereinfachte und durchgängigere Anreihtechnik für alle Anwendungsfälle.
Zum Produkt
Das Gleitstück ist durch den integrierten Clip werkzeuglos demontierbar und problemlos wieder montierbar und erleichtert dadurch die Arbeit rund um den vollautomatischen Bearbeitungsprozess.
Die praktische Montageplatten-Gleitschiene lässt sich nach dem Einsetzen der Montageplatte wieder herausnehmen und an anderer Stelle im Schrank als vollwertiges Chassis verwenden.
Die Möglichkeit, die Montageplatte mit einem speziellen Einbausatz 20 mm tiefer im Schrank zu montieren, schafft eine zusätzliche Raumreserve in der Schranktiefe.
Der Clip am oberen Ende der Montageplatte ermöglicht bei der Ein-Mann-Montage eine ebenso kraftsparende wie präzise Vorfixierung und erleichtert danach das beidhändige, endgültige Verschrauben.
Der QR-Code auf allen zu bearbeitenden Flachteilen vereinfacht deren vollautomatische Einbindung in den Produktions-Workflow und ermöglicht ein lückenloses, digitales Monitoring vom Wareneingang bis zur Fertigstellung.
Mehr Zeitgewinn, Einbaumöglichkeiten und Montagekomfort durch verbesserte Einbausätze, auch für dynamische Belastungen.
Zum Produkt
Die durch einfaches Eindrehen montierbaren Chassis mit integrierter Befestigungslasche erleichtern die Montage bei wenig Platz und ermöglichen sogar den nachträglichen Einbau.
Die Nutzung der Standard-Chassis auch zur Stabilisierung von Dach und Seitenwänden vereinfacht Engineering und Montage und entlastet das Teilelager.
Durch die Montierbarkeit beider Chassis auf gleicher Höhe an der inneren und äußeren Ebene entsteht mehr Stabilität und Festigkeit, z.B. für schwere Baugruppen.
Das Rahmenprofil ermöglicht eine völlig hindernisfreie Montage durch das Profil von außen und erleichtert dadurch die nachträgliche Chassis-Montage an Stellen, die von innen nicht mehr zu erreichen sind.
Das horizontale wie vertikal gleiche Rahmenprofil ermöglicht die durchgängige Verwendung einheitlicher Chassis und Schienen, dadurch wird die Anzahl der Teilevarianten um bis zu 40% reduziert.
Das patentierte Spezialprofil sorgt mit seiner ausgeklügelten Geometrie für hohe Stabilität und Torsionssteifigkeit.
Die integrierte Regenrinne sorgt dafür, dass kein Schmutz eindringt und keine Feuchtigkeit dauerhaft an der Dichtung ansteht.
Die spezielle C-Kantung der Chassis und Schienen schafft eine zusätzliche Montageebene nach außen.
Die durchlaufende Vierkantlochung erlaubt den Einsatz von Käfigmuttern M6/M8 und schafft dadurch mehr Montagemöglichkeiten auf allen Profilebenen.
Der angeschweißte Bodenrahmen erleichtert eine stabile Befestigung am Boden ohne Sockel und erhöht die Standfestigkeit.
Mehr Montagefreundlichkeit und effizientes Engineering durch ein über alle Ebenen hinweg symmetrisches Rahmenprofil im 25 mm-Maßraster, das von allen Seiten zugänglich ist.
Zum Produkt
Das flache Dichtungsmittelstück beeinträchtigt das Ausschwenken von Schwenkrahmen oder anderen Bauteilen nicht.
Die Flachteilehalter können auch nachträglich noch von außen einfach eingeclipst werden, ohne dass bereits vormontierte Rückwände ausgebaut werden müssen.
Die Positionierhilfe für Seiten- und Rückwände erlaubt bei Ein-Mann-Montage eine kraftsparende und optimal passende Vorfixierung zur späteren Verschraubung mit beiden Händen.
Die neuartige Clipmechanik der Flachteilehalter beschleunigt die Montage der Seitenwände.
Die serienmäßige Hammerkopflochung in den Türrohrrahmen beschleunigt die Kabelführung in der Tür. Die Kabelfixierung an der Tür gelingt selbst unter Verwendung handelsüblicher Kabelbinder extrem schnell.
Das 180°-Scharnier erfordert zum Einbau keine mechanische Bearbeitung der Tür und reduziert dadurch die Montagezeit beim nachträglichen Einbau um bis zu 30 Minuten pro Schrank.
Mit der digitalen Schaltplantasche Rittal ePOCKET ist Ihre Maschinen- und Anlagendokumentation immer aktuell. Und das direkt verfügbar von jedem Gerät aus, jederzeit und überall.
Das patentierte Spezialprofil sorgt mit seiner ausgeklügelten Geometrie für hohe Stabilität und Torsionssteifigkeit.
Die werkzeuglose, einfache Auswechselbarkeit der Verschluss-Systeme, wie zum Beispiel bei Türanschlag- und Verschlusseinsatzwechsel, reduziert die hierfür erforderliche Montagezeit um bis zu 50%.
Das neue Scharnier ermöglicht ein besonders einfaches, werkzeugloses Ein- und Aushängen der Türen und macht das bisher erforderliche separate Ent- und Verriegeln der Scharnierbolzen überflüssig.
Die Möglichkeit, den Anschlag von Haupt- und Nebentüren je nach Bedarf zu wechseln, schafft mehr Flexibilität beim Einbau von Kühlgeräten in die Schranktüren und vermeidet Geräte-Tür-Kollisionen.
Mehr Flexibilität, Montagefreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit durch ausgeklügelte Scharniertechnik, schnelle austausch- und montierbare Verschlusstechnik und Einsparung von vermeidbaren Bearbeitungsprozessen.
Zum Produkt
Die einfache Befestigung der Bodenbleche mit nur zwei Schrauben geht schnell und stellt mit diesem einen Arbeitsschritt zeitgleich den automatischen Potenzialausgleich her.
Die direkte Verschraubung der Sockel-Elemente mit dem Schrank führt zum automatischen Potenzialausgleich unter kompletter Einsparung von Erdungsbändern.
Die großen Öffnungen im stabilen Bodenrahmen erleichtern die Montage von Kabeln.
Die Zentrierhilfe zur Sockelmontage am Schrankrahmen sichert die genaue Positionierung des Schrankes auf dem Sockel und erhält gleichzeitig die IP-Schutzart und den Rahmenschutz bei Einsatz ohne Sockel.
Die bereits serienmäßig gekennzeichneten Erdungspunkte geben schnell Orientierung und helfen, den Arbeitsprozess zu beschleunigen.
Die entschärften Kanten vermeiden bei Kabelführungen unterhalb des Schrankes die Gefahr von Kabelbeschädigungen.
Die Befestigung des Schranks am Sockel oder am Untergrund erfolgt wahlweise über ein M12-Gewinde im Eckstück oder die stabile Bodenkonstruktion.
Mehr Raumausnutzung, Arbeitserleichterung und Zeitersparnis durch extrem hohe Kompatibilität von Schrank und Sockel, auch bei Anreihung und Zubehör.
Zum ProduktEinfacher Workflow dank softwarebasiertem Engineering
Diesen Schrank gibt es immer zweimal – real und digital. Die maximale Datenqualität des VX25 sorgt für mehr Flexibilität bei Konfiguration, Fertigung und Montage. Und mit dem „digitalen Zwilling“ kann derjenige planen, bestellen, bearbeiten und vieles mehr, der Ihr Unternehmen am besten kennt: Sie selbst.
Mehr Möglichkeiten, mehr Effizienz, weniger Aufwand:
Das verdanken Sie vor allem dem über alle Ebenen hinweg symmetrischen Rahmenprofil im 25-mm-Rastermaß. Darüber hinaus ist der VX25 von allen Seiten zugänglich – sogar von außen. Aber auch wenn die Optionen bei Ausbau, Anbau oder Anreihung grenzenlos sind: Seine Handhabung ist denkbar einfach.
Perfekte Eigenschaften für noch mehr Effizienz:
Zeit sparen kann dieser Schrank besonders gut. Denn mit seinen optimierten Zugängen und einem größeren Montagekomfort ist der VX25 auch für die teilweise werkzeuglose Montage gebaut. So können Sie Ihre Arbeitsprozesse noch einfacher, besser und schneller gestalten – und sicherer übrigens auch.
Mit der digitalen Schaltplantasche Rittal ePOCKET ist Ihre Maschinen- und Anlagendokumentation immer aktuell. Und das direkt verfügbar von jedem Gerät aus, jederzeit und überall. So beschleunigen Sie Ihre Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette und sparen wertvolle Zeit und bares Geld.
RITTAL ePOCKET – DAS DIGITALE ZUHAUSE DER AUTOMATISIERUNGSTECHNIKUnsere Videos zeigen Ihnen, wie einfach und zeitsparend die Montage des VX25 ist – und machen sie damit noch einfacher und zeitsparender.
Sie haben Fragen zum neuen Großschranksystem VX25? Dann schreiben Sie uns. Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um den VX25 zur Verfügung.
Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Das neue Großschranksystem ist nicht in allen Ländern verfügbar.