更加
化繁为简
简化且更加一致的并联技术适用于众多应用,降低了复杂性
利用我们的专业知识以及未来工业4.0的高效网络,处于行业前沿地位。通过将价值链中涉及的众多元素进行联网,可以实时获取相关信息,在任何时候使用这些数据都能获得较优的增值流,以此构建我们的价值链框架。
数据是自动化生产流程的关键。通过虚拟样机提供众多相关信息,为后续的工作流程中实现高效率奠定了基础。为确保在实际应用中可行,Eplan提供了集成的工程设计软件,您可随时从中获得收益
1+1>2,系统集成可以将各个产品的功能发挥到最大化。这听起来似乎很简单,但实际上这是一个创新的流程,并不断促使着我们研发更完善的系统解决方案。系统解决方案可为用户提供明确的益处并提高效率,从而帮助我们的客户提高竞争优势
多学科结合深化了数字化概念并创造了更高效率。工程设计工具、标准化系统技术以及自动化加工设备将创造集成价值链。为此,我们优化工厂中的生产流程,打造大规模自动化基础并创造更高的生产能力
眨眼间,密封件就可以精确定位到所需位置,并可随时拆卸
通过并联方向上的螺钉拉紧并联,实现可靠定位
仅3种并联件即可满足各种情况下的并联要求,选择更容易,装配更简单
可实现前后、左右、上下灵活并联,满足客户各种并联需求
简化且更加一致的并联技术适用于众多应用,降低了复杂性
前往产品
使用集成卡夹,安装板滑块可以轻松实现免工具拆卸和再次安装,从而使安装板加工过程更简单
将安装板装入机柜后,安装板滑动轨就可以移除,并可作为冲孔轨再次用于机柜扩装
使用特殊的安装套件,可使安装板从机柜框架后部安装,从而在深度方向额外增加20mm的安装空间
配合简单可靠的安装板安全扣,实现单人安装和拆卸
所有待加工的平板件上都有二维码。简化了全自动化生产流程,并确保货物从接收至完成全程实现数字化监控
得益于改进的安装套件(包括用于动态载荷),时间更节省,安装更多样,装配更便捷
前往产品
冲孔导轨配经过优化的固定法兰,只需要简单旋入即可完成安装,便于在空间狭小的情况下安装,甚至可以在后续装入
标准冲孔导轨,可用于支撑顶板和侧板,简化工程及装配,同时减轻库存压力
对重型扩装,可在同一高度安装两根冲孔导轨,以此增加内外平面的稳定性和强度
冲孔导轨改装,无法从内部安装时,客户可以更方便的从外部安装冲孔导轨
水平和垂直方向完全一样的框架型材,确保了标准化冲孔导轨的使用一致性。既确保各项功能,还能减少40%的冲孔导轨种类
获得专利的专用型材采用设计精巧的几何结构,稳定性高,抗扭性强
集成的防雨槽可防止水分在密封处长期聚积
特殊的C型折边为冲孔导轨创造了额外的外部安装平面
连续的方形模数孔支持 M6/M8卡式螺母,从而在型材各个安装面创造更多安装可能性
带有焊接底框的底座角连接件使其更容易与地板和底座固定,提高稳定性
带有25mm模数孔的型材,其对称框架结构使四个面的触达成为可能,更便捷更高效
前往产品
薄型密封件不会影响摇架或其他部件向外摆动
创新型连接卡扣可以很容易地重新安装,并可从外部卡装到位而无需移除先前安装的后板
管状门框内标配的T型头冲孔有助于更快地将电缆引入机柜门。使用普通电缆扎带,即可迅速将电缆固定在机柜门上
在单人装配时,侧板和后板的定位卡扣使得预固定既省力又完美贴合,便于后续用双手拧紧
创新的侧板连接卡扣让侧板安装更快速
无需机械改装即可安装180° 铰链或更改门铰链侧,安装时间将大幅减少,每扇门最多可减少30分钟
专用型材采用设计精巧的几何结构,在门内扩装时稳定性高、抗扭性强、灵活度高
使用威图ePOCKET数字电路图盒,可以实时更新您的设备和系统文档。更重要的是,您可以随时随地、通过任何设备直接访问
简单、免工具的锁具系统(比如舒适型手柄)将必要的安装时间缩短了50%
借助新型铰链,可非常轻松地挂入和拆卸门,无需任何工具,因此省去了以前需要单独解锁和锁定铰链销的步骤
在将冷却装置安装到柜门中时,能够根据需要更换主门和旁边配对门的固定器,从而提高了灵活性,并避免了设备与门之间的碰撞
采用巧妙的铰链技术,快速安装和容易更换的锁具系统,无需机械加工,因此灵活性更强、安装更方便、经济效益更高
前往产品
借助螺钉即可便捷地固定底板,同时还能实现自动电位平衡
直接用螺钉连接底座组件和机柜即可实现自动电位平衡,而不用安装任何接地带
稳定的底板框架上又较大的开孔,便于装配电缆
底座滑块确保机柜精确定位到底座上,在没有底座的情况下使用时,还能实现IP防护等级和框架防护
借助标配的带标记的接地点,帮助您实现快速定位,加快工作流程
在机柜下方引入电缆时,没有毛刺的双折边可以避免电缆破损
将机柜固定在底座或地面时,可以选择借助角连接件中的M12螺纹,或者借助稳定的内部结构
基于软件的工程设计简化了工作流程
这款机柜共有两个版本——实物和虚拟。VX25 的高质量数据提高了配置、生产和装配的灵活性。借助“数字孪生”技术,最了解贵公司的人,也就是您自己,就可以完成规划、订购、加工等流程。
更多选择,更高效,更省力
这归功于带有25mm模数孔的型材,其对称框架结构使四个面的触达成为可能——甚至是外部。尽管扩装、安装和并联的方式多种多样,使用起来却非常容易。
性能完善,效率更高
这款机柜特别能节省您的时间。基于优化的快速访问和更便捷的装配方式,VX25在结构上还能实现部分免工具安装。这意味着您的工作流程可以变得更简单、更好、更快、更安全。
使用威图ePOCKET数字电路图盒,可以实时更新您的设备和系统文档。更重要的是,您可以随时随地、通过任何设备直接访问。加快作业各阶段的流程,节省宝贵的时间和金钱。
威图ePOCKET——自动化技术的数字之家视频向您演示了VX25装配有多快速简单 ——让一切变得更快更容易
如有任何关于新型VX25大机柜系统的问题,请联系我们。我们非常乐意为您解答。
我们将尽快联系您。
新型大机柜系统并非适用所有国家。