Moins de complexité
Une complexité moindre grâce à des accessoires de juxtaposition simplifiés adaptés à toutes les applications.
Pérennisez votre avance concurrentielle grâce à nos compétences et misez sur un réseau performant qui vous emmènera vers l'industrie du futur. Notre chaîne créatrice de valeurs se base sur la disponibilité de toutes les informations importantes en temps réel grâce à la mise en réseau de toutes les parties impliquées dans la création de valeur ainsi que sur la capacité à exploiter à tout moment, à partir des données, le flux de création de valeur optimal.
Une continuité des données constitue la clé pour les process de production automatisés. La base en est le prototype virtuel qui contient toutes les informations importantes et qui assure une efficacité maximale à chaque étape de la conception. Pour que cela puisse être mis en pratique nous avons, à travers Eplan, développé pour vous des outils d'ingénierie complets dont vous pouvez profiter quotidiennement.
La totalité est plus que la somme des parties. Ce qui a l'air simple constitue en réalité un process innovant qui nous pousse constamment à développer des solutions globales uniques. Des solutions globales qui apportent un bénéfice évident à ses utilisateurs, qui améliorent l'efficacité et qui aident ainsi nos clients à mieux se positionner parmi leurs concurrents.
La mise en réseau interdisciplinaire renforce la numérisation et apporte plus d'efficacité. Des outils d'ingénierie complets, des équipements standardisés ainsi que des centres d'usinage automatisés forment une chaîne créatrice de valeurs globalisée. Nous optimisons ainsi les processus de fabrication à l'atelier, créons la base pour une automatisation étendue et assurons une productivité élevée.
Le joint enfichable en un tour de main permet un positionnement précis et peut être retiré à tout moment.
Les attaches de juxtaposition à visser dans le sens de la juxtaposition permettent de positionner les armoires en toute sécurité.
Les accessoires de juxtaposition ont été conçus pour pouvoir répondre à toutes les situations en matière de juxtaposition lorsqu'on veut constituer une rangée d'armoires électriques et ce uniquement avec 3 références. Cela facilite grandement les études et la passation de commande.
La juxtaposition peut s'effectuer sur les profilés verticaux ou horizontaux ce qui permet de s'adapter en fonction de la configuration de l'aménagement intérieur.
Une complexité moindre grâce à des accessoires de juxtaposition simplifiés adaptés à toutes les applications.
Vers le produit
Grâce au clip intégré, le sabot de guidage des plaques de montage peut être démonté sans outil et être facilement remonté, ce qui facilite le processus d'usinage automatisé.
Les rails-glissières pour plaques de montage sont très pratiques pour retirer puis mettre en place la plaque de montage équipée. Une fois la plaque de montage équipée et positionnée dans l'armoire électrique, ils peuvent être retirés puis utilisés dans l'armoire en tant que rail de montage classique.
La possibilité de monter la plaque de montage dans l'armoire 20 mm plus en profondeur grâce à un kit de montage spécial offre un espace supplémentaire dans la profondeur de l'armoire.
Lorsque le montage est effectué par une seule personne, le clip à l'extrémité supérieure de la plaque de montage permet de maintenir celle-ci jusqu'au vissage définitif.
Le code QR qui se trouve sur toutes les pièces plates à usiner facilite leur intégration entièrement automatique dans le processus de production et permet une traçabilité numérique sans faille depuis la réception des marchandises jusqu'à la fin du montage.
Un gain de temps plus important, davantage de possibilités de montage et un plus grand confort de montage grâce à une amélioration des kits de montage, même pour des charges dynamiques.
Vers le produit
Les rails de montage, qui peuvent être montés par simple vissage, avec une patte de fixation optimisée, facilitent l'installation dans des espaces confinés et permettent même un montage a posteriori.
Les rails de montage standard peuvent par exemple renforcer le toit et les panneaux latéraux. Leur nombre réduit de types simplifie l'ingénierie et la passation de commande tout en limitant le stockage.
En montant les deux châssis à la même hauteur sur les niveaux intérieur et extérieur, l'on obtient une plus grande solidité et une plus grande résistance, par exemple pour les composants lourds.
Le profilé de l'ossature permet d'effectuer un montage sans difficultés depuis l'extérieur, ce qui permet le montage ultérieur de rails de montage à des endroits qui seraient inaccessibles de l'intérieur par exemple lorsque la plaque de montage est équipée et positionnée dans l'armoire électrique.
Les profilés horizontaux et verticaux étant identiques, les mêmes rails de montage peuvent être utilisés dans la largeur, la hauteur et la profondeur que ce soit sur les montants verticaux ou horizontaux. Cette caractéristique a permis de réduire jusqu'à 40% le nombre de références de rails de montage.
Grâce à sa géométrie ingénieuse, le profilé spécial breveté garantit la robustesse de l'armoire électrique en particulier au niveau de la torsion.
La gouttière intégrée empêche en permanence l'humidité de s'accumuler sur le joint.
Le bord recourbé spécial des rails de montage crée un plan de montage complémentaire vers l'extérieur.
Les perforations carrées continues permettent l'utilisation d'écrous cage M6/M8, créant ainsi davantage de possibilités de montage à tous les niveaux du profilé.
La pièce d'angle soudée à l'ossature de base facilite la fixation au sol sans socle et renforce la solidité de l'armoire.
Un montage simplifié et une ingénierie plus efficace grâce à des profilés d'ossature symétriques sur tous les plans, accessibles de tous les côtés et disposant d'un pas de fixation de 25 mm.
Vers le produit
La pièce d'étanchéité plate n'interfère pas avec le pivotement des cadres pivotants ou d'autres composants.
Les supports de pièces plates peuvent également être simplement encliquetés ultérieurement de l'extérieur sans qu'il soit nécessaire de retirer les panneaux arrière prémontés.
Lorsque le montage est effectué par une seule personne, le dispositif facilitant le positionnement des panneaux latéraux et arrière permet une préfixation avec un minimum d'effort et parfaitement adaptée pour un vissage ultérieur avec les deux mains.
Le mécanisme de fixation innovant des supports de pièces plates accélère le montage des panneaux latéraux.
La perforation en T de série dans le cadre de porte tubulaire accélère le guidage des câbles dans la porte. La fixation des câbles sur la porte est extrêmement rapide, même lorsqu'on utilise des colliers de câblage usuels du commerce. La fixation des câbles sur la porte est extrêmement rapide, même lorsqu'on utilise des colliers de câblage usuels du commerce.
Les charnières à 180° ne nécessitent aucune opération mécanique sur la porte pour leur montage, ce qui permet un gain de temps pouvant aller jusqu'à 30 minutes par porte.
Avec la pochette à plans numérique Rittal ePOCKET, vos documents sont toujours à jour. Vous pouvez y accéder directement à tout moment de n'importe où.
Grâce à sa géométrie ingénieuse, le profilé spécial breveté garantit la robustesse de l'armoire électrique en particulier au niveau de la torsion.
Le remplacement simple et sans outil des systèmes de fermeture, comme la poignée Confort, permet d'économiser jusqu'à 50 % du temps nécessaire au montage.
Avec les nouvelles charnières, le montage ou le démontage des portes se fait simplement, sans effort et sans outil. Il n'est plus nécessaire de bloquer et de verrouiller les axes de charnières comme c'était le cas auparavant.
La possibilité d'inverser les ferrures des portes principales et secondaires des armoires à deux portes en fonction des besoins offre davantage de modularité lors de l'intégration de climatiseurs dans les portes des armoires et évite les collisions entre les appareils et les portes.
Davantage de flexibilité, une plus grande facilité de montage et une meilleure productivité grâce à de nouvelles charnières ingénieuses, une serrure facile à remplacer et à monter et des économies d'usinage pour la pose des charnières à 180°.
Vers le produit
La fixation directe des plaques passecâbles à l'aide de vis est rapide et assure en même temps l'équipotentialité automatique.
Le vissage direct des plaques de socle à l'armoire entraîne une équipotentialité automatique permettant de faire l'économie de tresses de masse.
La grande ouverture dans la base inférieure de l'ossature facilite l'installation des câbles.
L'aide au centrage pour le montage du socle sur l'ossature de l'armoire assure le positionnement exact de l'armoire sur le socle tout en préservant l'indice de protection IP et la protection de l'ossature lorsqu'elle est utilisée sans socle.
Les points de mise à la masse déjà identifiés de série permettent à l'utilisateur de les repérer facilement et ainsi de gagner du temps.
Les arêtes arrondies évitent tout risque d'endommagement des câbles lors de l'introduction des câbles par le dessous de l'armoire.
L'armoire est fixée au socle ou à la dalle soit par un taraudage M12 dans la pièce d'angle, soit par la base solide de l'ossature.
Une meilleure exploitation de l'espace, un montage simplifié et un gain de temps grâce à la compatibilité extrêmement élevée de l'armoire et du socle, même dans le cas d'armoires juxtaposées et avec des accessoires.
Vers le produitConception aisée grâce à l'ingénierie numérique
L'armoire existe deux fois – virtuellement et réellement. La qualité élevée des données de la VX25 assure plus de flexibilité lors de la conception, de la fabrication et du montage. Le « jumeau numérique » vous permet de concevoir, de commander, d'usiner et d'améliorer votre productivité.
Plus de possibilités, plus d'efficacité, moins d'efforts :
Cela est dû avant tout au profilé symétrique de l'ossature qui conserve un pas de 25mm aussi bien verticalement qu'horizontalement.
L'armoire VX25 est accessible par tous les côtés même par l'extérieur. Les possibilités d'équipement, de montage ou de juxtaposition sont illimitées ce qui n'empêche pas l'armoire de rester très simple à manipuler.
Propriétés parfaites pour encore plus d'efficacité :
Cette armoire est parfaite pour gagner du temps. Ses accès et son confort de montage ont été optimisés. Certains montages s'effectuent même sans outil. Ainsi, vos processus de fabrication sont encore plus simples, plus rapides, plus sûrs. Vous êtes gagnant sur toute la ligne !
Avec la pochette à plans numérique Rittal ePOCKET, vos documents sont toujours à jour. Vous pouvez y accéder directement à tout moment de n'importe où. Vous accélérez vos opérations à tous les niveaux tout en économisant du temps et de l'argent.
RITTAL ePOCKET – L'HÉBERGEMENT NUMÉRIQUE POUR L'AUTOMATISMEDécouvrez la simplicité et la rapidité de montage de nos armoires juxtaposables VX25 au travers de quelques vidéos explicatives.
Vous avez des questions au sujet de la nouvelle armoire électrique juxtaposable VX25 ? Écrivez-nous. Nous répondrons avec plaisir à toutes les questions qui concernent la VX25.
Nous allons vous contacter très prochainement.
Les nouvelles armoires électriques juxtaposables VX25 ne sont pas disponibles dans tous les pays.