Rittal – The System.
Homepage...
Řešení...
Energie...
Standardní průmyslové p…...
Distributor střídavého …...
Rittal
Kontakt
Kolekce PDFLoginNákupní košík
0
EnclosuresPower distributionClimate controlIT infrastructureSoftware & services
RittalFriedhelm Loh Group
VýhodyPoznámky a soubory ke staženíVysvětlení krok za krokem

Standardní průmyslové projekty

Distributor střídavého proudu pro fotovoltaické projekty

Předkonfigurované řešení pro konstrukci rozváděčů střídavého proudu jako ochrana mezi střídačem a připojením k síti - ideální, přizpůsobitelný základ pro plánování vašeho projektu.

Projekt Industry Standard byl speciálně vyvinut pro fotovoltaické systémy > 30 kVA v paralelním síťovém provozu a je založen na kompaktní skříni AX 1281.000 se systémem přípojnic Ri4Power 185 mm pro rozvod elektrické energie, testované podle IEC 61439-1-2. Součástí projektu jsou vhodné filtrační ventilátory a vyhřívání skříně pro klimatizaci, jakož i kompaktní jističe, spínací odpojovače NH a přepěťová ochrana. Jmenovité napětí 400 V, jmenovitý proud kombinace rozváděčů až 630 A.

Obdržíte kompletní projekt Eplan včetně dokumentace a digitálního dvojčete rozváděče střídavého proudu. Tento průmyslový vzorek si můžete snadno a rychle přizpůsobit svým požadavkům. Ušetříte tak drahocenný čas již ve fázi projektování a získáte přístup ke spolehlivému a osvědčenému systému.

Můžete také mnohonásobně urychlit montáž, protože AX lze vyjmout bez ručního zpracování - bez vrtání, děrování a řezání. Řídicí část je namontována nezávisle na rozváděči na samostatně zasouvatelném podvozku. To umožňuje plný přístup ke všem ovládacím zařízením a jednoduchou demontáž a zpětnou montáž ovládací části. Chcete být ještě rychlejší? Pak si nechte individuálně naplánovaný AX předmontovat přímo v aplikačním centru Rittal Gera – ušetříte čas na celé trati.

Vaše výhody

  • Řešení na míru v rekordním čase na základě předem naplánovaného řešení
  • Osvědčený systém s jednotnými součástmi
  • Rychlé a spolehlivé dodání

Poznámky

  • Při venkovní instalaci musí být zajištěna ochrana před přímým slunečním zářením, deštěm a sněhem.
  • Seznam produktů lze snadno importovat do nákupního košíku v internetovém obchodě.
  • Projekt Eplan je k dispozici v Eplan Cloud. Pro přihlášení potřebujete Eplan ID, který je spojen s organizací vaší společnosti.

Downloads

Distributor střídavého proudu

Produktový list (Rittal)

Download

Distributor střídavého proudu

Designová verifikace

Stáhnout

Vysvětleno krok za krokem

1 Definice projektu

Projektování a výroba střídavých rozváděčů ve fotovoltaických polích musí umožňovat variabilní dimenzování jednotlivých komponent (MCCB, NH, SAS) s ohledem na požadavky na výkon. Při instalaci měřicích a regulačních zařízení je třeba zohlednit specifikace dodavatelů energie.

2 Engineering

Projekt Eplan, tzv. průmyslový vzorek, zahrnuje plně funkční rozváděč střídavého proudu s kompaktním jističem, přepěťovou ochranou a klimatizací. Obdržíte kompletní projekt Eplan, včetně všech souborů CAD, seznamů použitých dílů a vizualizací relevantních pro energetiku.

3 IEngineering – elektroinstalace

Všechny informace až po kabelové kanály a montážní lišty jsou podrobně navrženy.

4 Integrovat upravená data výrobce

Pomocí knihovny EPLAN Data Portal jsou všechna data dílů přímo k dispozici pro import do projektu Eplan, což usnadňuje tvorbu dokumentace.

5 Engineering až po 3D model

Komplexní řešení Eplan umožňují jednoduchý 3D návrh rozvodů elektrické energie v programu EPLAN Pro Panel.

6 Digitální dvojče distributor střídavého proudu je ready2go

Digitální dvojče je virtuální obraz systému a umožňuje simulaci systémů, rozhraní a procesů v rané fázi inženýrství. To šetří vývojové smyčky, odhaluje chyby a urychluje uvedení do provozu. Optimalizace ve všech krocích procesu nabízí velký potenciál úspory času a nákladů.

7 seznamů dílů pro přímé objednání 1:1

Seznam dílů komponent Rittal lze snadno exportovat a vložit do nákupního košíku Rittal - a nákupní oddělení má k dispozici všechny informace, které potřebuje k zadání objednávky.

8 Údržba výrazně zjednodušená díky digitálnímu dvojčeti

Možnost vytvoření AR modelu zjednodušuje údržbu systému. Servisní technici mohou například na místě v kanceláři projít provoz a na dálku poskytnout kontaktní osobě na místě cenné rady.

9 Další požadavky? Žádný problém!

Změny na základě individuálních přání a požadavků lze v systému Eplan kdykoli snadno a rychle nakonfigurovat. Odstraňte, přidejte nebo vyměňte komponenty – upravená dokumentace a aktualizované dvojče jsou pak k dispozici.

10 Dokumentace stisknutím tlačítka

Plánování projektu se provádí v souladu s normou DIN EN 61439. Důležité pro výrobu a konstrukci rozváděčů v síti nízkého napětí je prokázání shody a prohlášení o shodě CE v dokumentaci.

11 Integrace výroby a předmontáž

Data z Eplanu lze bez problémů použít pro řešení Rittal pro automatizovanou výrobu – obrovský přínos pro efektivitu zaručen.

Aplikační centrum Rittal v Geře nabízí na vyžádání služby s přidanou hodnotou: Na jedné straně poskytují specialisté podporu při plánování rozvodů elektrické energie a na druhé straně mohou převzít část předmontáže. Předmontované systémové komponenty pro nízkonapěťové rozváděče lze dodat rychle a spolehlivě, včetně jističů dodávaných všemi významnými výrobci.

12 Obrázek 1:1 – skutečné dvojče

Doby realizace projektů lze výrazně zkrátit pomocí standardních projektů. Ať už se jedná o inženýring, montáž nebo uvedení do provozu, velké množství ušetřeného času vede k jasnému snížení nákladů.

Rychlá realizace projektů

Standardní průmyslové projekty

Využijte naše předkonfigurovaná řešení pro energetiku

Přehled řešení
Přejít na začátek stránky
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
    Vaše nastavení cookies na těchto webových stránkách

    Tyto webové stránky používají cookies, které jsou nutné pro provoz, poskytují statistická vyhodnocení, která Vám umožňují sdílet obsahy na sociálních sítích nebo zobrazit Vám reklamu dle Vašich zájmů. V závislosti na aktivovaném stupni akceptujte předchozí kliknutím na příslušné tlačítko.
    Ochrana osobních údajů | Tiráž / Právní informace