RITTAL

Rozváděče

Získejte konkurenční výhodu se skříněmi Rittal, které se vyznačují jednoduchostí, snadnou montáží a všestrannými funkcemi.

Produktová skupinaMalé skříněNástěnné skříněSystémy skříníHygienický designVenkovní skříněPultové systémySkříně pro počítačové systémyPrůmyslové pracovní staniceOvládací skříňkySystémy nosných ramenStojanové systémy
MateriálPlast◼◼––◼––––––
Hliník◼–––◼–––◼◼–
Ocelový plech◼◼◼––◼◼◼◼◼◼
Nerez ocel◼◼◼◼–◼◼–◼◼–
Šířka mm58 – 800150 – 1,200400 – 1,800122 – 1,200250 – 2,000600 – 1,600600 – 800600 – 1,000241 – 810––
Výška mm64 – 1,000150 – 1,4801,200 – 2,200122 – 1,800350 – 2,000200 – 1,3001,600900 – 1,000200 – 848––
Hloubka mm36 – 30080 – 673300 – 80080 – 500150 – 800245 – 745630 – 836600 – 64587 – 266––
Vlastnosti produktu
  • Mimořádně robustní.
  • Vysoká třída ochrany IP a IK.
  • V souladu s mezinárodními standardy a normami.
  • Nekonečné možnosti instalace a jednoduchá montáž.
  • Bezkompromisní řadové spojení a prověřená kvalita.
  • QR kódy na všech obrobitelných součástech pro snadnou identifikaci.
  • Řada je založena na běžných normách.
  • Jsou dodržovány směrnice a předpisy.
  • Zaměření na potravinářský průmysl.
  • Ideální pro náročné venkovní prostředí.
  • Ochrana před povětrnostními vlivy a nečistotami.
  • Odolnost díky vysoce kvalitním materiálům.
  • Robustní a modulární, navržený pro náročné průmyslové prostředí.
  • Vysoké třídy ochrany pro spolehlivý provoz.
  • Dobrá přístupnost pro snadnou údržbu a provoz.
  • Vysoká úroveň flexibility a stability.
  • Snadná montáž.
  • Velká univerzálnost díky kombinování produktů.

 

Rozváděče

Malé skříně

Malé skříňky s rozmanitým spektrem variant: polykarbonátová skříň PK, hliníková skříň GA, malá svorkovnicová skříňka KX z ocelového plechu...

Rozváděče

Nástěnné skříně

Kompaktní rozváděčové skříně nabízejí ideální využití prostoru. Nástěnné skříně kompaktních verzí umožňují nekomplikované vnitřní...

Rozváděče

Systémy skříní

Systémy řadových skříní VX25, TS8 a samostatně stojící systémové skříně SE mají perfektně řešený profil rámu. Vnitřní vybavení lze instalovat na 2...

Rozváděče

Skříňky pro IT systémy

Kompaktní 19" skříňka pro malé datové aplikace. Optimálně přístupné a flexibilně použitelné jako nástěnné nebo samostatně stojící skříně.

Rozváděče

Systémy IT skříní

Flexibilní systémová řešení nabízejí vhodnou skříň pro vaše individuální požadavky, od malých až po velké síťové aplikace.

Rozváděče

Řešení pracoviště

Aplikace pro pracovní stanice poskytují vynikající ergonomii a funkčnost rozhraní člověk/stroj. Ucelená řada produktů, které vyhovují vašim aplikacím, je k dispozici již z...

Rozváděče

Ovládací skříňky

Systémy ovládacích panelů a systému nosných ramen jsou dokonale sladěné a lze je kombinovat tak, aby splňovaly vaše individuální požadavky na design, funkčnost a ergonomii....

Rozváděče

Systémy nosných ramen

Systémy nosných ramen CP40/60/120/180 pro použití při statickém rozsahu zátěže od 400 do 1 800 N. Různé možnosti kombinace s velkým množstvím funkcí. Bezpečná ochrana...

Rozváděče

Stojanové systémy

Silné sloupky pro Vaši aplikaci. Splňují všechny ergonomické a technické požadavky. Vhodné pro každý typ skříňky a pro bezpečnou instalaci kabelů.

Rozváděče

Nerez ocel

Malé skříně, kompaktní rozváděčové skříně, skříňové systémy, obslužné skříně

Rozváděče

Hygienický design

Bezpečnější a čistší díky skříním Hygienic Design, navrženým speciálně pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu. Tím je zajištěna...

Rozváděče

Venkovní skříně

Venkovní skříně se skvěle hodí pro použití venku. Jako sériové produkty nabízí společnost Rittal nástěnné skříně CS a základní skříně CS New,...

Rozváděče

Náhradní díly - Mechanika

Originální náhradní díly pro systém řadových skříní Rittal v garantované kvalitě.