RITTAL

Klimatizační systémy

Zvyšte svou efektivitu a současně chraňte životní prostředí pomocí našich energeticky úsporných a ekologických klimatizačních systémů pro rozváděče a stroje.

Klimatizační systémy

Ventilátory, ventilátory s filtrem, výměníky tepla vzduch-vzduch

Zařízení pro chlazení pomocí okolního vzduchu se hodí k obzvláště ekonomickému odvádění tepelných zátěží. Podmínka: relativně čistý...

Klimatizační systémy

Chladicí jednotky, termoelektrický chladič

Pomocí chladicích jednotek se vnitřní teplota rozváděčové skříně udržuje na konstantní úrovni, která je nezávislá na okolní teplotě. Vedení vzduchu splňuje...

Klimatizační systémy

Modulární chladicí dveře

Chladicí jednotka je integrovaná do dveří skříňového rozváděče a optimálně se tak začlení do celkového vzhledu skříně. Možnost snadného nahrazení...

Klimatizační systémy

Výměníky tepla vzduch-voda, chillery

Efektivní kapalinové chlazení se používá všude tam, kde je vyžadován vysoký chladicí výkon, např. pro chlazení výrobních procesů a strojů nebo při...

Klimatizační systémy

IT chlazení

Koncepce chlazení společnosti Rittal nabízí řešení pro širokou škálu aplikací – od chlazení jednotlivých rozváděčů až po celá datová centra....

Klimatizační systémy

Vytápění

Topení zajišťuje, že je vždy k dispozici správný topný výkon pro zamezení tvorby kondenzátu zejména při venkovní instalaci.

Klimatizační systémy

Venkovní klimatizace

Funkce a bezpečnost – za každého počasí. Naše venkovní klimatizační řešení se skvěle hodí pro použití ve vnějším prostředí. Vedle obzvláště...

Klimatizační systémy

Příslušenství pro klimatizační systémy

Optimálně sladěné komponenty perfektně přizpůsobí klimatizační komponenty daným požadavkům. Účinnost a bezpečnost klimatizačních komponentů lze navíc ještě zvýšit...

Vyvážené řešení pro váš rozváděč: klimatizace pro všechny oblasti použití

Elektronika uvnitř rozváděče se stává stále složitější a citlivější, zejména s nástupem mikroelektroniky. Například ve výrobě jsou zapotřebí rozvaděče s výkonnými komponenty, které je nutné odpovídajícím způsobem klimatizovat. Platí totiž, že vhodná klimatizace je nezbytná pro dlouhou životnost elektroniky. Přitom je nutné zohlednit individuální požadavky. Jaké jsou podmínky okolního prostředí? Jaké vnější vlivy, jako je vlhkost, prach nebo teplo, působí na rozváděč? Jak vysoká je potřeba chladicího a případně i topného výkonu? Roli hraje také to, zda je rozváděč samostatně stojící nebo integrován do systému a zda je odvod tepla aktivní, nebo pasivní.

Rozváděčová chladicí jednotka: pozadí a vývoj

Vhodně zvolené řešení klimatizace pro rozváděče může nejen zabránit předčasnému selhání elektroniky, ale také výrazně prodloužit životnost elektronických komponent. V důsledku rostoucí hustoty zástavby v rozváděčích se totiž zvyšuje i ztrátové teplo elektrických součástí. K tomu se přidává skutečnost, že rozváděče jsou kvůli požadovaným stupňům krytí stále těsnější a méně propustné, což zhoršuje odvod tepla. Přitom je známo, že teplo je pro citlivou elektroniku nepříznivým faktorem. Jako orientační pravidlo platí: pokud se provozní teplota zvýší o 10 °C, zdvojnásobí se míra poruchovosti a celková životnost se zkrátí na polovinu. Jak tedy naplánovat koncepci klimatizace pro systém rozváděčů?

Klimatizační zařízení pro rozváděče: adekvátní plánování jako klíčový faktor úspěchu

Terénní studie provedená společností Rittal ukázala, že při instalaci rozváděčů a klimatizačních řešení často dochází k chybám. Těmto chybám lze předejít správným plánováním za pomoci vhodných nástrojů, díky čemuž je možné navrhnout systém klimatizování rozváděče optimálně s ohledem na individuální požadavky. Na začátku proto stojí důkladná analýza a zvážení jednotlivých možností: Je vhodné kapalinové chlazení? Lze využít okolní vzduch? Je nutné použít vytápění rozváděče? Volba klimatizace závisí na okolní teplotě a stupni znečištění prostředí. Analýza požadavků může být složitá – proto vás Rittal podporuje prostřednictvím nástrojů, plánovacího softwaru a odborného poradenství.

Ke klimatizaci rozváděčů pomocí Climate Control QuickFinder

S nástrojem Climate Control QuickFinder snadno a pohodlně během pouhých tří kroků určíte vhodné klimatizační řešení pro své požadavky. Výsledek s doporučeným řešením vám zašleme e-mailem. Vyzkoušejte náš Climate Control QuickFinder nezávazně a zcela zdarma!

Button: Climate Control QuickFinder

Plánovací software RiTherm pro klimatizační zařízení rozváděčů

Aby vás Rittal optimálně podpořil při návrhu klimatizace rozváděčů, vyvinul plánovací software RiTherm. Ten umožňuje sladit hospodárnost, klimatickou neutralitu a energetickou účinnost při výpočtu tepelného zatížení pro vnitřní i venkovní rozváděče. S RiTherm zajistíte klimatizaci odpovídající skutečné potřebě, spolehlivou a energeticky úspornou, včetně normám odpovídající dokumentace s doložením uhlíkové stopy CO₂. RiTherm je k dispozici zcela zdarma, takže s plánováním můžete začít okamžitě.

Spustit plánovací software RiTherm

Způsoby fungování klimatizačních řešení

Vzduchové chlazení

Vzduchové chlazení znamená chlazení zařízení a elektroniky pomocí okolního vzduchu. Aby tento princip fungoval, musí být venkovní teplota nižší než požadovaná vnitřní teplota a okolní vzduch musí být relativně čistý. Tato metoda odvádí teplo velmi hospodárně a jsou k dispozici různé typy ventilátorů pro vzduchové chlazení.

Chladicí jednotky

Chladicí jednotky zajišťují, že vnitřní teplota rozváděče nebo rozváděčového systému zůstává na konstantní úrovni – zcela nezávisle na okolní teplotě. Díky oddělení přívodu a odvodu vzduchu neproniká do systému prach. Vedení vzduchu lze přizpůsobit individuálním požadavkům. Prohlédněte si naše chladicí jednotky zde.

Kapalinové chlazení

Další možností klimatizace rozváděčů je kapalinové chlazení. To je oblíbené zejména v procesním a strojním chlazení, kde je vyžadována vysoká chladicí kapacita. Kapalinové chlazení v podobě výměníku tepla vzduch–voda zajišťuje adekvátní klimatizaci i v náročných podmínkách.

IT chlazení

Aby bylo možné klimatizovat citlivé IT komponenty dle potřeby, jako jsou jednotlivé racky nebo celá datová centra, je nutné vhodné IT chlazení. Důraz je kladen především na bezpečnost a efektivitu, neboť zařízení musí fungovat bez poruch. Naše řešení IT chlazení dokážou kompenzovat extrémně vysoké tepelné zatížení a zabránit výpadkům. Zde naleznete naše řešení pro klimatizaci serverových skříní.

Vytápění

Při kontaktu teplého a vlhkého vzduchu se studenými povrchy vzniká kondenzát. Tento jev je známý například z vytápěných oken v zimě – za stejných podmínek vzniká i v rozváděči. Topení do rozvaděčů reguluje vlhkost vzduchu a zabraňuje poklesu teploty pod rosný bod. Tím se netvoří kondenzát a nedochází k následným škodám, jako je koroze nebo zkrat.

Venkovní klimatizace

Pokud je rozváděč umístěn ve venkovním prostředí, je vhodné klimatizační řešení nezbytné, protože okolní teploty působí bez jakéhokoli filtru. Ať už je potřeba komponenty chladit nebo ohřívat, Rittal má správné řešení pro venkovní klimatizaci.

Příslušenství

Aby bylo možné přizpůsobit klimatizaci individuálním potřebám, nabízí Rittal odpovídající příslušenství. Například při použití filtračního ventilátoru a vysoké prašnosti jsou doporučeny filtrační vložky. Vzduchové kanálové systémy umožňují cílené vedení studeného vzduchu ke správným komponentám. K dispozici je také příslušenství pro odvod a odvádění kondenzátu – podívejte se na příslušenství pro rozváděče.

Náhradní díly

Náhradní díly pro vaše klimatizační řešení získáte samozřejmě také od společnosti Rittal. V našem sortimentu najdete vše potřebné: od ventilátorů a senzorů přes díly skříní až po kompresory, sušiče, cívky a další náhradní díly pro rozváděče.

Software pro klimatizaci: aplikace IIoT

Industrial Internet of Things, zkráceně IIoT, je v průmyslovém odvětví – ve smyslu Průmyslu 4.0 – již nepostradatelný. Tento pojem označuje inteligentní a chytré propojení strojů, zařízení a senzorů. Také Rittal nabízí IIoT aplikace: například lze pro sledování fyzikálních podmínek prostředí nainstalovat IoT rozhraní, prostřednictvím kterého jsou chladicí řešení a senzory vzájemně propojeny. K dispozici jsou rovněž rozhraní pro řídicí povely a regulaci napájení. Prohlédněte si nyní naše IoT aplikace pro váš rozváděč a klimatizaci!

Nová generace chladicích jednotek: chladicí jednotka Blue e+

Aby společnost Rittal zůstala na nejnovější technologické úrovni a mohla reagovat na aktuální výzvy, jako jsou klimatická neutralita a energetická účinnost, vyvinula novou generaci chladicích jednotek. Chladicí jednotka Blue e+ spojuje udržitelnost a efektivitu: hybridní technologie umožňuje úsporu energie v průměru o 75 procent ve srovnání s konvenčními zařízeními. Kromě toho mají použité komponenty delší životnost a lze je používat po celém světě, protože jsou kompatibilní se všemi běžnými síťovými napětími. Digitální servisní služby pak toto řešení dále doplňují. S chladicí jednotkou Blue e+ snižujete svou uhlíkovou stopu CO₂ a přispíváte ke klimatické neutralitě!

Kromě toho i zde usnadňují práci s chladicí jednotkou chytré aplikace. Informace o zařízení jsou přenášeny bezkontaktně a stav zařízení lze přenášet a přehledně zobrazit. Dotykové ovládací rozhraní je snadné a intuitivní. Chladicí řešení zaručuje při venkovním použití vysoký stupeň krytí IP 55 a IP 56. Další informace o chladicí jednotce Blue e+ naleznete zde.

Vaše klimatizační jednotka pro rozváděče od společnosti Rittal

Kdo provozuje rozváděčový systém, zpravidla se neobejde bez vhodného řešení klimatizace. Aby mohla být klimatizace navržena přesně podle potřeby a přizpůsobena vašim požadavkům, nabízí společnost Rittal nástroj Climate Control QuickFinder a plánovací software RiTherm. V případě potřeby vám rádi poskytneme také odborné poradenství. Tím to ale nekončí: postaráme se rovněž o montáž, instalaci a uvedení vaší klimatizační jednotky do provozu a jsme vám k dispozici i při údržbě

Kontaktujte nás

Často kladené otázky ke klimatizaci rozváděčů

Existují různé typy klimatizace, které slouží k chlazení rozváděče a vestavěné elektroniky: Například vzduchové chlazení odvádí teplo pomocí okolního vzduchu. Chladicí jednotka naopak zajišťuje konstantní teplotní úroveň. Možné je také kapalinové chlazení, například ve formě výměníku tepla vzduch–voda. To, které řešení je nejvhodnější, závisí na podmínkách okolního prostředí a individuálních požadavcích.

Elektrické komponenty v rozváděči jsou v zásadě navrženy pro maximální teplotu 50 °C. Vzhledem k tomu, že vysoká teplota výrazně zkracuje životnost instalované elektroniky, usiluje se ve většině případů o teplotu přibližně 35 °C.