Předkonfigurované řešení pro zásobníky energie s vysoce účinnou technologií chlazení pro snížení emisí CO2. Díky flexibilní koncepci můžete řešení snadno a modulárně přizpůsobit svým požadavkům. Stojany lze přizpůsobit pomocí různých lišt a vložek, takže lze použít různé typy baterií.
Kontajnery jsou k dispozici ve více velikostech:
- 40 ft 3 x 3 kontejner (hloubka racku 800 mm)
- 40 ft ISO HC kontejner (hloubka racku 600 mm)
- 20 ft 3 x 3 kontejner (hloubka racku 800 mm)
- 20 ft ISO HC kontejner (hloubka racku 600 mm)
- 3 x 3 x 3 kontejner (hloubka racku 800 mm)
- 10 ft ISO HC kontejner (hloubka racku 600 mm)
Všechny kontejnery jsou vybaveny účinnou chladicí technologií Blue e+. V závislosti na použití můžete určit chladicí výkon pomocí několika jednotlivých zařízení. Díky integrovanému tepelnému potrubí chladicích jednotek potřebujete méně energie pro požadovaný chladicí výkon.
V rámci projektu Industry Standard Rittal máte k dispozici výkresy a analýzu CFD.
Vaše výhody
- Modulární řešení, které můžete snadno přizpůsobit svým požadavkům
- Bez ohledu na typ baterie
- Optimálně sladěné komponenty
- Vysoce účinná technologie chlazení
- Nízké provozní náklady zvyšují ziskovost vašeho skladovacího systému
Poznámky
- Rádi vám poradíme s návrhem energeticky úsporného kontejneru na míru.
Kontakt