RiLineX je nová platforma 60 mm přípojnicového systému pro rozvod proudu v průmyslu, v komerčních budovách nebo v systémech IT infrastruktury. Díky tomu je vhodná pro použití téměř ve všech odvětvích, protože se individuálně přizpůsobí prakticky každému požadavku. Systémové moduly lze flexibilně rozšiřovat podle potřeby. Plně integrovaný stupeň krytí před nebezpečným dotykem IP 2Xb, rozšiřitelný na IP 3X, zajišťuje maximální úrověň ochrany. Nový systém také minimalizuje úroveň produktové odbornosti potřebné pro návrh a instalaci. Tímto způsobem RiLineX nastavuje nové standardy rozvodu proudu a pomáhá připravit vaši společnost na nové výzvy v energetickém sektoru.
RiLineX – The Power Platform
Neomezené možnosti systému rozvodu proudu
Neomezené možnosti systému rozvodu proudu
Ještě více důvodů, proč si vybrat RiLineX:
Modulární design. Systémové moduly lze sestavit jednotlivě bez použití nářadí nebo také zakoupit jako kompletně sestavenou základnu. Montáž 60 mm přípojnicových systémů nebyla nikdy snazší:
Navrhněte kompletní systémovou sestavu pomocí konfigurátoru.
Vložte kompletní základnu RiLineX do rozváděče.
Alternativně:
- Sestavte si svou vlastní RiLineX pomocí komponent z našeho modulárního systému.
- Nařežte ploché měděné přípojnice na požadovanou délku a vložte do základny.
- Nakonec nasaďte horní ochranné kryty proti nebezpečnému dotyku.
- Namontujte si svou individuální sestavu do rozváděče.
- Sestava modulárního přípojnicového systému RiLineX se osadí veškerými komponenty.
Hotovo!
- Certifikováno na stupeň krytí IP 2Xb
- Z přední strany lze zvýšit až na stupeň krytí IP 3X
- Zaručené a odzkoušené vlastnosti systému (např. zkratová odolnost až do 65 kA)
- Vhodné pro aplikace až do 1000 V AC a až do 1500 V DC
- Ušetřete až 30 % při návrhu
- Ušetřete až 75 % při montáži
- Zkrácení času zpracování pro všechny typy projektů
- Jednoduchost systémové stavebnice a méně komponentů znamená snížení náročnosti
- Globální využití s certifikací dle IEC 61439 a UL 508A
- Nezávislá Systémová platforma
- Otevřená platforma pro naše technologické partnery
- Vyžaduje menší úroveň odborných produktových znalostí
- Otevřený přístup k datům pro výrobu kompatibilních přístrojů
- Zpětně kompatibilní se komponenty RiLine60
- Přístrojové adaptéry jsou k dispozici pro všechny známé dodavatele
- Struktura a délka volně volitelná v rámci systémového rastru
Ať pracujete v průmyslu, v komerčních budovách nebo systémech IT infrastruktury, všude tam RiLineX vytváří ideální platformu pro všechny typy rozvodu proudu.
Vaše přímá linka k našim specialistům RiLineX
Jste připraveni na RiLineX? Naši odborníci vám rádi poradí a zodpoví vaše případné technické dotazy.