Provoz a údržba

Spolehlivější díky celosvětovému a komfortnímu servisu

Jsme tu pro Vás - bez ohledu na to, zda je nutné vyměnit důležité součástky chladicí jednotky nebo zda vaše systémy potřebují kontrolu výkonu.

Po uvedení do provozu musí stroje a zařízení dlouhodobě, spolehlivě fungovat. To je nezbytný předpoklad pro efektivní a výkonnou výrobu. Udržujte aktuální stav svých projektových dat dlouhodobě a napříč lokalitami pomocí cloudového řešení EPLAN eVIEW a využijte službu Rittal Global Service k minimalizaci výpadků a zvýšení efektivity.

Myslíme stále dopředu: např. prostřednictvím připojení našich chladících jenotek a chillerů na IoT je prediktivní údržba již dnes realitou.

Provoz

Přístup k datům je možný prostřednictvím cloudových řešení kdykoli a odkudkoli – dokonce i na mobilních zařízeních. To je pro opravy a údržbu rozváděčů velkým přínosem.

Naše řešení

  • Svá data poskytnete transparentně pro všechny účastníky projektu v rámci celého hodnotového řetězce
  • Zobrazte a komentujte změny v internetovém prohlížeči bez ohledu na to, kde je zařízení umístněno
  • Komunikujete a spolupracujete snadno a bez papírů – napříč různými projekty, obory a společnostmi

Více o aplikaci EPLAN eView

S rozhraním IoT vytváří Rittal základ pro integraci
chladicích jednotek, chillerů a senzorů do apilkací Průmyslu 4.0.
To zajišťuje průchozí komunikaci ze snímače na
cloud a také inegraci do vyšší úrovně monitoringu nebo
do energetického managementu.

  • Snadné připojení produktů Rittal do prostředí Průmyslu 4.0
  • Rychlá, bezproblémová a automatizovaná výroba
  • Plug & run: konfigurace a uvedení do provozu bez programování

Další informace o rozhraní IoT

Service

Rozvaděč nebo samotná klimatizační jednotka mohou také generovat a odesílat data, např. informace o aktuálním stavu, teplotách nebo údržbě. To je možné díky komponentám s rozhraním IoT a hardwarem, jako je Rittal IoT Interface, které shromažďuje data a přenáší je do nadřazených systémů. Z výhod digitálních dat v celém hodnotovém řetězci, může těžit i service a provoz.

Naše řešení

  • Digitalizace servisního procesu a řízení spotřeby energie pro klimatizační systémy
  • To zvyšuje dostupnost a efektivitu vašich strojů a systémů.

Více informací o chytré udržbě

Digitální schránka na dokumentaci Rittal ePOCKET pomáhá procesy
zjednodušovat:

  • Plně digitální průběh prosesu
  • Vždy pracujte s nejaktuálnější dokumentací
  • Sledování změn v projektu včetně upozornění
  • Přístup k projektům nebo dokumentům přes QR kódy
  • Centrální úložiště dokumentace stroje (digitální schránka pro dokumentaci)

Udržitelnější díky platformě IT a špičkové cloudové technologii

Nové IT technologie a aplikace – Od cloudu a edge computingu až po analýzy, umělou inteligenci a 5G – budou do budoucna výrazně zasahovat do výroby.

Zpracovávání výrobních data v reálném čase, nezávislost dat, přidaná hodnota – pomocí cloudového datového centra na klíč ONCITE bez problému.

S platformou Rittal IT, díky modulární systémové technice, zvládnete všechny IT úkoly snadno a rychle – od istalace racků až po vytvoření Edge a Hyperscale datových center.

Aplikace

Aplikace Rittal pro větší efektivitu

Rittal nabízí užitečné nástroje jako aplikace pro mobilní zařízení s iOS a Android