Za více než 100 let od svého založení se společnost Alexander Bürkle GmbH & Co KG opakovaně obměňovala, vždy však na základě svých stávajících odborných znalostí. Společnost, která zaměstnává přibližně 800 lidí na 22 místech v jižním Německu, se v současné době vyvíjí z elektrotechnického velkoobchodu na poskytovatele služeb, který svým zákazníkům nabízí inteligentní inženýrskou podporu v oblasti stavebních technologií a průmyslu, a pomáhá jim tak na cestě k digitalizované budoucnosti. V roce 2019 se tamní vedoucí pracovníci rozhodli důsledně rozšiřovat inženýrské služby a ukazovat zákazníkům cesty do průmyslu 4.0 pomocí nové koncepce plánování elektrických systémů. Začalo to v oblasti techniky budov. Fabian Camek, vedoucí oddělení projektování: "Vyměnili jsme software E-CAD a přešli na EPLAN, který nám nabídl nejlepší možnosti pro konzistentní využití dat od počátečního konceptu až po detailní plánování a provoz zařízení."
Automatické plánování
Výhody návrhu rozváděče pomocí systémů EPLAN Cogineer a EPLAN Preplanning lze popsat v jedné větě: „Zatímco projektant – obvykle přímo v místě zákazníka – konfiguruje rozváděč a vybírá a přiřazuje komponenty pomocí myši, systém ECAD vykonává tuto práci na pozadí.“ Základní plánovací činnosti jsou prováděny automaticky do nejmenších detailů. Stejně jako příprava dat pro výrobu v podobě označení kabelů, vodičů a 3D struktura rozváděče je generována na základě standardizovaných šablon automaticky.
Rozhodnutí pro EPLAN bylo správné. Rozšířili jsme naše portfolio a zintenzivnili kontakt se zákazníky, kterým ušetříme spoustu práce.
Rozváděče pro Průmysl 4.0
Ve druhém kroku převedla společnost Alexander Bürkle tyto principy na projektování řídicích skříní pro průmyslové zákazníky, jako jsou přední výrobci obráběcích strojů. I zde roste objem projekční práce, takže důležitým předpokladem je integrované plánování a elektrotechnický design na platformě EPLAN, začínající v EEC One (v budoucnu EPLAN Cogineer). Předběžné plánování se provádí pomocí EPLAN Preplanning, 3D rozvržení rozvaděče pomocí EPLAN Pro Panel a návrh hydraulického a pneumatického řízení pomocí EPLAN Fluid. Všechny komponenty potřebné pro montáž domovních rozvaděčů a – ve druhém kroku – řídicí skříně pro průmysl jsou uloženy v systému EPLAN se všemi charakteristickými údaji a rozměry. Tři kolegové v elektrotechnickém oddělení zaznamenávají nové díly podle standardizovaných pokynů, uložených v Metodice práce, a zadávají je do databáze součástek společnosti Alexander Bürkle.
Databáze dílů jako základ pro „digitální dvojče“
Důvodem této poptávky ze strany strojních inženýrů a jejich zákazníků je to, že data zobrazují „digitální dvojčata“, tj. virtuální obraz stroje nebo systému, který lze aktualizovat podle jeho reálného dvojčete po celou dobu životnosti. Fabian Camek potvrzuje: „Protože digitální a reálné systémy jsou trvale propojeny, vytvářejí paměť objektů. Ti, kteří používají a udržují digitální data, šetří čas a peníze, protože mohou například lépe plánovat implementaci a údržbu systému a mít vždy po ruce všechny potřebné informace, je-li vyžádán servis. Tato data jsou také velmi cenná při modernizaci nebo přeměně stroje.“
Přehled
- Projekt
 - Alexander Bürkle
 - Místo
 - Freiburg/Breisgau, Německo
 - Obor
 - Electrical-and-Automation
 - Výzva
 Cesta do doby Průmyslu 4.0 - spojená s nejvyšší možnou digitalizací.
- Řešení
 Základní plánovací práce budou automatizovány do posledního detailu.
Stejně jako příprava dat pro výrobu v podobě označení kabelů, vodičů a 3D struktura rozváděče je generována na základě standardizovaných šablon automaticky.