Když společnost Bepacom stavěla svou novou, důsledně energeticky neutrální firemní budovu, byla volba technologie rozvaděčů pro potřebná elektrická zařízení snadná: Systém velkých skříní Rittal X25 nabízel ideální platformu. Středně velká nizozemská společnost Bepacom vyvíjí spolehlivé řídicí systémy pro udržitelné průmyslové procesy a pro techniku budov již od roku 1995. A od samého počátku k tomuto účelu používala výrobky Rittal.
Prostor pro budoucí růst
Herwin Kemper, vedoucí závodu Bepacom’a syn majitele společnosti, říká: "V posledních letech společnost silně roste a my se ujímáme stále větších projektů. Proto můžeme dobře využít další prostory, které nám poskytuje naše nová budova. Prostřednictvím této udržitelné firemní budovy se viditelně etablujeme jako odborníci na udržitelné investice a stáváme se atraktivnější jak pro zákazníky, tak pro budoucí zaměstnance." Společnost Bepacom se při každém projektu vždy snaží ve spolupráci se svými zákazníky dosáhnout optimálního výnosu. Totéž však očekává i od dodavatelů, jako je společnost Rittal: "V konečném důsledku pak musí každá činnost a každé rozhodnutí nabízet přidanou hodnotu pro koncového zákazníka."
Méně různých dílů
"Rychle jsme se přesvědčili, že nový systém skříní nabízí praktické výhody" říká Kemper. Nová montážní technologie Rittal VX25 usnadňuje skládání věcí dohromady." Například při uspořádání několika skříní do sestavy je zapotřebí více komponent. Rovněž se snížila rozmanitost dílů, a to i v případě přídavných komponent. Tato výhoda se přímo odráží v jednodušším skladování. Jedním z důvodů je nový rámový profil VX25, který se používá ve svislých i vodorovných částech rámu. Menší počet různých dílů také znamená, že se díly nemíchají tak často. Tato menší složitost nejen snižuje logistické nároky, ale vede také k přímým úsporám nákladů. Kromě toho mohou malé a zdánlivě jednoduché úpravy společnosti Bepacom ušetřit spoustu času. To znamená, že nový velký systém potřebuje mnohem méně šroubových spojů. A pokud jde o šroubové spoje, vidí společnost Kemper další obrovskou výhodu: pro všechny šroubové spoje Torx 30 lze vždy použít stejný bit. To se našim montážním pracovníkům velmi líbí.
"Rychle jsme se přesvědčili, že nový systém skříní nabízí praktické výhody” říká Kemper. Nová montážní technologie Rittal VX25 usnadňuje skládání věcí dohromady.” Například při uspořádání několika skříní do sestavy je zapotřebí více komponent. Rovněž se snížila rozmanitost dílů, a to i v případě přídavných komponent. Tato výhoda se přímo odráží v jednodušším skladování. Jedním z důvodů je nový rámový díl VX25, který je použit jak u vertikálních, tak u horizontálních rámových dílů. Méně různých dílů také znamená, že se díly tak často nemíchají. Tato menší složitost nejenže snižuje logistickou náročnost, ale vede také k přímé úspoře nákladů. Kromě toho malé a zdánlivě jednoduché úpravy zajišťují společnosti Bepacom také velkou úsporu času. To znamená, že nový systém velkých skříní potřebuje mnohem méně šroubení. A pokud jde o šroubové spoje, vidí Kemper další obrovskou výhodu: "Pro všechna šroubení Torx 30 lze vždy použít stejný bit. To se našim montážním pracovníkům velmi líbí.
Rychlejší montáž
V elektrotechnické dílně výrobce rozváděčů a rozvodnic se zaměstnanci musí soustředit na montáž a zapojování komponent. Veškeré mechanické práce, jako je instalace komponent do rámu skříně, tak musí být provedeny co nejrychleji. I zde pomáhá VX25 urychlit práci. Například dveře skříně lze snadno demontovat. S novým systémem již není nutné vytahovat čepy závěsů, což bylo dříve nutné. Ke zrychlení přispívá také koncepce montáže jednou osobou, která se vztahuje na celou skříň. Například zadní panel může jeden zaměstnanec sestavit bez pomoci svého kolegy. Jednoduše zavěsí panel na místo v horní části a ten zůstane na svém místě, zatímco on utahuje šrouby. Může to být klidně jen několik pohybů rukou, ale díky tomu může jejich kolega současně provádět jiné úkoly.