Chindata

Data centrum za pouhých sedm měsíců

Prognóza čínské ekonomiky dále ukazuje růst. V důsledku toho roste potřeba více IT systémů a velkých datových center. Místo založení vlastních datových center však mnoho společností dává přednost IT službám z cloudu. To jim šetří investice do IT hardwaru a umožňuje rychlý a flexibilní přístup k požadované kapacitě IT. Společnost Chindata Co. Ltd., jeden z největších čínských poskytovatelů cloudových a kolokačních služeb, tak čelila výzvě rychle implementovat nové datové centrum, jak jen to bude možné a vybrala Rittal jako partnera pro koncepci a implementaci.

Společně s Rittal jsme byli úspěšní při založení zcela nového hyperscale computing centra v rekordním čase, pouhých sedmi měsíců. Odborníci společnosti Rittal nás překvapili svými inovativními nápady pro koncept chlazení a modulární strukturu IT racků.
Jessica Song, Vice President, ředitelka Planning and Design Academy ve společnosti Chindata

Chindata již provozuje devět velkých datových center na strategických místech v Číně, jako je Peking, Shenzhen, Šanghaj, Shanxi a Hebei, a také 220 menších datových center. Nové datové centrum"„Guanting Lake New Media Big Data Industry Base“ má plochu 130 000 m2 a kapacitu IT až 16 megawattů pro největší datová centra v Číně.

Jedním z faktorů úspěchu rychlé výstavby bylo přesné plánování a koordinace mezi vedením budovy a odborníky společnosti Rittal. Díky tomu bylo možné například během fáze výstavby paralelně pracovat na součástech datového centra. Společnost Rittal implementovala předkonfigurované a modulární komponenty krok za krokem v souladu s postupem výstavby v datovém centru. S tímto přesně načasovaným přístupem a modulárním konceptem bylo konečně možné zřídit plně funkční datové centrum v rekordním čase za pouhých sedmi měsíců.

Společnost Rittal nainstalovala upravenou verzi rozváděče TS8 v novém datovém centru. V této variantě mají IT racky 52 výškových jednotek. Chindata může konkrétně ovládat jednotlivé racky pomocí inteligentního systému rozvodu proudu do stojanu a přesně zaznamenávat spotřebu energie pomocí monitorování. Bylo instalováno více než 8 000 IT rozváděčů Rittal TS8 a více než 250 uzavřených horkých uliček. Chindata již plánuje zřídit další cloudová datová centra a bude se i nadále spoléhat na Rittal jako na partnera pro řešení návrhu a implementace.

Přehled

Projekt
Chindata
Místo
Peking, Čína
Obor
Colocation
Výzva

Omezený čas na vytvoření nového DC
130 000 m2 a IT výkon asi 16 MW

Řešení

Přesné plánování a shoda mezi řízením stavby a společností Rittal
Nasazení předkonfigurovaných a modulárních komponent
Bylo instalováno více než 8 000 IT rozváděčů Rittal TS8 a více než 250 uzavřených horkých uliček.