Pokud jde o stavbu sofistikovaných lodí, je německá loděnice Meyer Werft GmbH Co. KG z Papenburgu přední světovou adresou. Již více než 25 let se zde staví nejmodernější výletní lodě. Nedávno dokončená "Norwegian Joy": je považována za čtvrtou největší osobní loď na světě a je také největší lodí, jakou kdy společnost Meyer Werft postavila. Výkonné IT systémy zajišťují maximální pohodlí pro více než 4 000 cestujících a přibližně 2 000 členů posádky na volném moři. Společnost Rittal za tímto účelem dodala pro datové centrum infrastrukturu, která je odolná vůči budoucnosti.
Se společností Rittal úspěšně spolupracujeme již řadu let. Během této doby jsme opakovaně společně vyvinuli chytrá řešení, jak instalovat citlivé IT komponenty na lodě bezpečným způsobem, který šetří místo.
Výkonné IT na palubě
Začlenění datových center je jen jednou z mnoha výzev při stavbě lodí a vyžaduje odborné znalosti. Na osobních lodích je prostor pro velké IT vybavení obvykle velmi omezený. Kromě toho je obtížné provádět údržbu a opravy během plavby. V případě, že komponenty selžou během plavby na otevřeném moři, musí být snadno vyměnitelné. Kromě toho je výhodné, pokud dodavatel IT nabízí služby podpory v přístavech, kde se nachází. V úvahu je třeba vzít i řadu dalších aspektů. Lodní dieselové motory neustále generují vibrace - v důsledku toho musí být stojany IT vybaveny speciálními gumovými držáky. Vzhledem k tomu, že plavby křižují více oblastí, může docházet k extrémním výkyvům teplot a vlhkosti. A dvoutisícová posádka vyžaduje sofistikované systémy kontroly přístupu. Navíc odpovídající infrastruktura, jako je napájení a chlazení, by měla být redundantní, aby byla zajištěna vysoká dostupnost.
Oceán jako domov
Plánování takového projektu začíná mnoho let předem. Jedním z hlavních požadavků je prostorově optimalizovaná instalace. Stejně jako soběstačný provoz datových center a možnost ovládání systémů techniky cestujícími na palubě. Dlouhá životnost lodi vyžaduje vysoce kvalitní komponenty pro IT technologie. Dalšími body jsou vysoká flexibilita, škálovatelnost a vyměnitelnost IT modulů, protože lodě jsou často po určité době přestavěny na novou destinaci. Při navrhování IT infrastruktury je proto také nutná vysoká míra standardizace, aby bylo možné rychle a snadno instalovat serverové skříně, chlazení a napájení.
IT je rozděleno po celé lodi
Norská společnost Joy má dvě prostorově oddělená datová centra ve dvou různých požárních zónách. V datových centrech se používají běžné koncepce chlazení; v IT místnostech je umístěno až deset IT stojanů TS od společnosti Rittal. Regály jsou uzavřené a jsou klimatizovány pomocí chladicích systémů řady LCP (Liquid Cooling Package) s výkonem až 30 kW. Chladicí jednotky jsou namontovány přímo na bočních stěnách stojanů. Teplý vzduch ze serverů se tak ochlazuje přímo a celý systém pracuje velmi efektivně. Dostatek chladicí vody zajišťují vlastní chladicí zařízení na lodi. Při plánování bylo dbáno na to, aby v datovém centru byly dostatečné rezervy pro budoucí použití v případě, že loď bude použita v jiné destinaci s jinými skupinami zákazníků.
Rittal také poskytuje celosvětovou záruku na komponenty pro lodní datové centrum. Kromě toho je k dispozici globální podpora v případě servisu, takže náhradní díly lze dodávat po celém světě.
Přehled
- Projekt
 - Meyer Werft GmbH & Co. KG
 - Místo
 - Papenburg, Deutschland
 - Obor
 - Maritime-Industry
 - Výzva
 Vysoká dostupnost infrastruktury pro DC
Bezpečnost, monitorování, flexibilita a vyměnitelnost modulů IT- Řešení
 Dva DC vybavené 10 IT stojany Rittal TS, řada LCP (Liquid Cooling Package) s výkonem až 30 kW
25 technických místností, každá se třemi racky a dvěma výměníky tepla vzduch-voda