Dostupnost 99,982 % a prostoje pouhých 1,6 hodiny ročně - to jsou požadavky Uptime Institute na certifikaci počítačového centra úrovně III. Výzvou, které čelila Kuvajtská národní banka, bylo, jak vybavit nové datové centrum ve stávající budově takovým způsobem, aby bylo možné tyto přísné požadavky dodržet.
Instituce, založená v roce 1952, je první kuvajtskou národní bankou. Jako taková závisí na rychlých a vysoce dostupných podnikových procesech i na bezpečném IT prostředí. Spolu s Rittal vytvořila Kuwaitská banka koncept vysoké dostupnosti a spolehlivost datového centra. V hlavním datovém centru poskytuje zálohu modulární UPS v případě výpadku proudu. Ke splnění specifikací Uptime Institute je nutné překlenout výpadek napájení trvající až 72 hodin. Chlazení a distribuce energie byly implementovány s produkty Rittal a navrženy pro mnohonásobnou certifikaci Tier III. Monitorovací systém Rittal Computer Multi Control III (CMC III) kontroluje takové parametry, jako je teplota, přístup nebo vlhkost vzduchu v datovém centru. Data jsou konsolidována a zpracována v centrální jednotce. Poté je integrován prostřednictvím protokolu SNMP do řešení Rittal RiZone DCIM, které nepřetržitě monitoruje data a v případě potřeby spustí alarm.
Použité IT chillery jsou navrženy pro jmenovitý chladicí výkon až 1 200 KW v konfiguraci N + 1 a chladí IT systémy bezpečným způsobem, i když je venkovní teplota až 52 stupňů Celsia. Bank of Kuwait dále zvolila záložní počítačové centrum s IT rozváděči, chlazením místnosti i uličkou. I zde CMC III a RiZone monitorují datové centrum.