STIWA Automation GmbH se sídlem v Horním Rakousku bere téma environmentálního managementu velmi vážně. Například měření spotřeby energie se provádějí pravidelně. Výsledek byl překvapivý: v některých případech vyžadují stroje méně energie, aby se mohli pohybovat, než potřebují u klimatizace. p>
Při odvádění tepla z rozváděčů se společnost nyní spoléhá na energeticky účinné chladicí jednotky ze série Blue e+ od společnosti Rittal. To je také výhoda pro zákazníky, kteří musí dokumentovat své úsilí v oblasti řízení energie v rámci certifikace ISO 50001.
STIWA konstruuje vysoce výkonné stroje, které pracují s dobami cyklu hluboko pod jednou sekundou. Kromě této hlavní činnosti zahrnuje skupina dovedností skupiny STIWA vývoj produktů a softwaru pro automatizaci výroby, výrobu a dodávky vysoce kvalitních kovových a plastových sestav, jakož i energeticky účinnou technologii budov a automatizaci laboratoří. Společnost v současné době provozuje osm továren v Rakousku, Číně, USA a Německu. Ke splnění extrémně náročných aplikací ve strojírenství musí komponenty pocházet od těch výrobců, kteří dokážou držet krok s vysokým standardem. Společnost proto provádí řadu testů odolnosti, aby se nemusela spoléhat na informace od samotných výrobců.
Specifikace výrobce překročeny
Těmto testům odolnosti byla podrobena i nová řada chladicích zařízení Rittal Blue e+. Společnost STIWA již několik let sleduje energetickou účinnost klimatizačních zařízení. Před několika lety bylo používání jednotek Rittal Top Therm změněno na jednotky Rittal Blue e. Díky tomu bylo možné dosáhnout úspory energie 5 cfm za celou dobu životnosti velkého stroje s přibližně 30 klimatizačními jednotkami. Společnost STIWA byla zpočátku velmi skeptická, zda lze při nákupu zařízení Blue e+ vůbec dosáhnout dalších úspor. Následovaly interní testy ve výrobním prostředí, aby se ověřila 75procentní úspora energie deklarovaná společností Rittal. Za tímto účelem byla zařízení Blue e+ instalována do různých skříní a následně byly změřeny hodnoty. Zařízení dokonce překonala vlastní údaje společnosti Rittal a zajistila úsporu energie o 80 procent.
Hybridní chlazení je klíčové
Enormní úspory energie jsou výsledkem nové hybridní technologie zařízení, jinými slovy interakce kompresorové chladicí jednotky a tepelné trubice. Při chlazení pasivní tepelnou trubicí není vyžadován chod kompresoru, takže se spotřebuje jen velmi málo energie. Kompresor se používá pouze tehdy, když pasivní chlazení již nestačí. Jelikož mají motory kompresoru a ventilátorů regulované otáčky, je jejich provoz také velmi energeticky účinný. Tato vysoce účinná zařízení mají také řadu dalších výhod: Díky patentované schopnosti vysokého napětí lze jednotky flexibilně provozovat ve všech standardních sítích po celém světě. To také zkracuje čas potřebný pro plánování projektu.
Vhodný pro certifikaci
S těmito stroji pomáhá STIWA svým zákazníkům dosáhnout certifikace ISO 50001.
Přestože jednotlivé stroje nelze samostatně certifikovat, jsou zákazníkům poskytovány potřebné charakteristické parametry. Kromě toho společnost zaručuje, že jsou použity komponenty, které pocházejí výhradně od výrobců činných v oblasti energetického managementu, jako je tomu v případě společnosti Rittal.
Přehled
- Projekt
- STIWA Automation
- Místo
- Attnang-Puchheim, Rakousko
- Obor
- Machine-Building
- Výzva
Energeticky účinné chlazení
Dokumentace úsilí v oblasti energetického managementu v rámci certifikace ISO 50001
- Řešení
Chladicí zařízení Rittal Blue e, zařízení Blue e+ v testovacím prostředí ve výrobě
Úspora asi 80 procent díky hybridní technologii