Pro bezpečné zásobování energií je skladování elektrické energie často nepostradatelné. Jedním příkladem je alpská chata patřící German Alpine Association’s v sekci Coburg, která se nachází v nadmořské výšce 1900 m v pohoří Mieming v Tyrolsku. Elektrická energie pro budovu se vyrábí neutrálně z CO2, pomocí fotovoltaického systému a kombinované tepelné a energetické elektrárny provozované na rostlinném oleji. Aby bylo zajištěno, že energii generovanou fotovoltaickým systémem lze použít i ve tmě, výrobce systému skladování elektřiny TESVOLT nainstaloval v tyrolské chatě systém skladování lithium-iontových baterií s kapacitou 77 kilowatthodin. Horolezci a turisté, kteří tam zůstávají, se mohou díky tomu osprchovat horkou vodou, využít sušárny a dokonce i využít internet. Společnost Rittal k tomu významně přispívá svými standardizovanými komponenty.
Flexibilita dodávek energie
TESVOLT zásobuje elektřinu extrémně výkonnými bateriovými články. Ve spojení s větrnou, solární, vodní, bioplynovou nebo kombinovanou výrobou tepla a elektřiny nabízejí řešení pro skladování energie maximální možnou flexibilitu dodávek energie. Úložiště se osvědčily nejen pro použití v obchodě, ale také zajišťují napájení v obtížných a odlehlých oblastech po celém světě.
Komponenty nejvyšší kvality
Interakce několika komponent je zásadní pro spolehlivý systém skladování elektřiny. Kromě článků baterie to zahrnuje rozvod proudu, klimatizaci a monitorování systému. Všechno musí fungovat perfektně, aby úložný systém dosáhl maximální životnosti přibližně 30 let a pracoval s vysokou účinností. I z tohoto důvodu spoléhá TESVOLT výhradně na komponenty nejvyšší kvality - například na systémové komponenty od společnosti Rittal. Extrémně velká, standardizovaná paleta produktů umožňuje vysokou úroveň technické flexibility. Krátké dodací lhůty jsou dalším plusem. Komponenty splňují všechny nezbytné standardy a splňují nejvyšší standardy kvality.
Stabilní a flexibilní
Do stabilní řídicí skříně lze bezpečně integrovat až osm bateriových modulů o hmotnosti 50 kilogramů. Ovládací skříně lze flexibilně uspořádat a také odolávají extrémním požadavkům prostředí, jako je teplo, chlad nebo vlhkost. Kromě skříní rozvaděčů používá TESVOLT také komponenty pro rozvod proudu, klimatizaci a monitorování od společnosti Rittal. Je důležité, aby společnost dokázala rychle reagovat na nové požadavky trhu. Díky své široké nabídce komponent nabízí Rittal přesně takovou flexibilitu, jakou TESVOLT potřebuje. TESVOLT nejen dodává elektřinu, ale také radí s plánováním celého energetického systému. Společnost TESVOLT dnes dodává svá flexibilní řešení pro ukládání energie do celého světa a získala vysoce konkurenční podíly na trhu.
Přehled
- Projekt
- Tesvolt GmbH
- Místo
- Lutherstadt Wittenberg, Německo
- Obor
- Energy
- Výzva
Skladování elektrické energie v alpské chatě z fotovoltaického zařízení a kombinované teplárny a elektrárny
Zajištění dlouhé životnosti systému skladování energie
Perfektní interakce všech komponentů (např. rozvod proudu, klimatizace a monitorování)- Řešení
Skříně Rittal i komponenty pro rozvod proudu, klimatizaci a monitorování, které již splňují všechny nezbytné technické standardy
Možnost flexibilního uspořádání
Ochrana proti extrémním požadavkům prostředí, jako je teplo, chlad a vlhkost