Ergonomické, modulární a flexibilní - to jsou určující vlastnosti mobilní pracovní stanice pro zapojování vodičů Wire Station 540 od společnosti Rittal. Touto novinkou je možno profesionálně vybavit pracoviště výrobců rozváděčů a elektrotechnické dílny. Stůl je také vhodný pro mobilní použití. Je navržen tak, aby usnadňoval zapojení vodičů a všechny další procesy kompletace uvnitř rozváděče. Modulární systém umožňuje individuální přizpůsobení pracovního stolu danému procesu zapojení vodičů. Spojení s automatem pro konfekcionování vodičů Wire Terminal a SW nástrojem EPLAN Smart Wiring, je dalším krokem k automatizaci.
Ve výrobě rozváděčů je zapojení vodičů a komponentů stále nejnáročnější částí celého procesu. I při automatizované výrobě vodičů, například pomocí Wire Terminal, se vodiče v rozváděči nebo na montážní desce stále zapojují ručně. Kromě toho musí být vodiče s většími průřezy konfekcionovány ručně. Totéž platí i pro montáž konektorů. Společnost Rittal nyní uvádí na trh ergonomicky navrženou pracovní stanici Wire Station 540, aby byly všechny tyto činnosti produktivnější a efektivnější.
Přizpůsobitelné
Pracovní stanice Wire Station 540 je výškově nastavitelnou pracovní plochu pro flexibilní přizpůsobení výšce operátora a aktuálnímu úkolu. Mezi volitelné příslušenství patří stmívatelné LED světlo pro homogenní osvětlení pracovní stanice, zásuvková lišta a multifunkční držák monitoru. Pod pracovní deskou je šuplík pro uložení nezbytného nářadí. Volitelně rozšiřitelné o odkládací police pro kartony vodičů, role vodičů, držáky nářadí a drobných dílů. Kromě toho lze snadno integrovat poloautomaty pro zpracování vodičů, jako jsou stříhací automaty, odizolovací stroje a krimpovací automaty. Pracovní stanice může být variabilně přizpůsobená pro daný úkol díky volitelným modulům příslušenství.
Držák lištových zásobníků zajišťuje bezpečné a pododlné uchycení lišt z Wire Terminal na pracovní stanici. V kombinaci s monitorem je možno vytvořit ideální rozhraní pro používání softwaru EPLAN Smart Wiring.
Práce s vodiči o větších průřezech a speciální úpravy konců vodičů je na této pracovní stanici velmi efektivní a pohodlná.
Vše, co je v dílně po ruce
Stanice Wire Station je díky kolečkům vhodná pro mobilní použití v dílně. Tím je zajištěno, že ručně nebo plně automaticky vyrobené vodiče, veškeré nástroje a poloautomaty a další materiály jsou vždy po ruce. Časově náročné cesty tam a zpět mezi skříní a pracovním stolem jsou nyní minulostí. Wire Station je optimálním rozhraním mezi automatizovaným zapojením vodičů a manuální prací přímo v rozváděči.