Podmínky účasti

AX Challenge

1. Předmět podmínek účasti a organizátor

Tyto podmínky účasti upravují podmínky účasti v soutěži AX Challenge a převod práv na třetí osoby.

Organizátorem soutěže AX Challenge je společnost Rittal s.r.o. (dále jen „organizátor“).

2. Způsobilost k účasti

Účastnit se mohou všechny fyzické osoby zákazníků a potenciálních zákazníků Organizátora se sídlem v České republiky, které v době účasti dosáhly věku 18 let a mají bydliště v České republice.

Pokud mají účastníci omezenou svéprávnost, je k účasti v soutěži nutný souhlas jejich zákonného zástupce.

Zaměstnanci organizátora a jeho přidružených společností a jejich rodinní příslušníci jsou z účasti vyloučeni.

Kromě toho si pořadatel vyhrazuje právo kdykoli a podle vlastního uvážení vyloučit osoby z účasti, pokud k tomu budou existovat oprávněné důvody, například (a) v případě manipulace v souvislosti s přístupem k soutěži nebo jejím prováděním, (b) v případě porušení těchto podmínek účasti, (c) v případě nekalého jednání nebo (d) v případě nepravdivých nebo zavádějících informací v souvislosti s účastí v soutěži.

3. Období hry

Účast v soutěži je možná pouze v období trvání propagační akce. Propagační období je uvedeno na vstupní stránce AX Challenge.

4. Herní mechanismy

Účast v soutěži je dobrovolná a bezplatná. Jedná se o jednoduchou dovednostní hru, ve které se počítá nejrychlejší čas určený organizátorem. Každý účastník může hrát, kolikrát chce, ale započítává se pouze nejlepší čas.

5 Určení vítězů a cen

Ceny, které lze vyhrát, jsou uvedeny na vstupní stránce AX Challenge.

6 Oznámení vítězů

Výherci budou vyrozuměni do určité doby po skončení AX Challenge. Pokud výherci nereagují v předem stanovené lhůtě po oznámení výhry, vyhrazuje si organizátor právo vybrat náhradního výherce. V takovém případě nárok na výhru původně oznámeného výherce zaniká bez nutnosti dalšího oznámení ze strany organizátora.

Další podrobnosti naleznete na vstupní stránce výzvy AX.

7 Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Účast v soutěži je bezplatná. Organizátor proto neodpovídá za technické závady, které se mohou vyskytnout během účasti ve hře, ani za škody vzniklé v důsledku převzetí nebo využití výhry.

8 Různé

V zájmu zajištění hladkého průběhu soutěže si organizátor vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky účasti nebo hru předčasně ukončit.

9 Rozhodné právo

Právní postih je vyloučen.

10. Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů nebo stížností se prosím obraťte na: [vaše kontaktní údaje].

Účastí ve hře účastníci souhlasí s těmito podmínkami.

Hodně štěstí a zábavy při hře!

11. Zásady ochrany osobních údajů:

Naše zásady ochrany osobních údajů naleznete zde.