Materiály testují na systémové úrovni. Zkoušce se pro příslušný způsob použití podrobuje kompletní produkt, nejen jednotlivá součástka.
- Zahrnují se vlivy geometrien
- Zkouška se skutečnými zkušebními médii
- Optimální volba a kombinace materiálů
- Zkušební postupy pro protikorozní ochranu (orientované na komponenty a konstrukci)
Závislost koroze na podmínkách prostředí, např. míra koroze u nízkolegované oceli:
| Průměrná míra koroze v µm/rok | |||
| Severní moře | Středozemní moře | Perský záliv | |
| Atmosféra | 50-70 | ||
| Zóna stříkající vody | 140 | 140 | 190 |
| Střídavě ponořovaná zóna | 80 | 50 | 50 |
| Zóna nízkého stavu vody | 210 | 160 | 130 |
| Trvalé ponořená zóna | 30 | 40 | 40 |
| Mořské dno | 20 | ||
Podle běžných předpisů, např. EN, IEC, ASTM
Výhoda: Nevýhoda:Orientace čistě na komponenty (např. pouze plechy)
- Kontrola na systémové úrovni (kompletní výrobek, nejen jednotlivé díly)
- Současně se testují vlivy geometrie (hrany, štěrbiny,...)
- Zkouška se skutečnými zkušebními médii
Výhoda: Prakticky orientovaný, optimální výběr a kombinace materiálu pro příslušný způsob použití (ocel s povrchovou úpravou, nerezová ocel, hliník, zinek)
- Eliminace a utěsnění spár
- Vhodné kombinace materiálů
- Organické nátěry, pokud jsou možné