Elektronická rozhraní

Jaká elektronická rozhraní nabízí společnost Rittal?

Elektronické katalogy

Jedná se o údaje sloužící k popisu produktů. Obsahují mnohem více informací než tištěné katalogy a lze v nich cíleně vyhledávat. Díky orientaci na standardy zná příjemce strukturu údajů a může je smysluplně zpracovávat, např. za účelem výběru a objednání produktů.

Kromě velkoobchodníků využívají elektronické katalogy stále více i přímí zákazníci, protože jsou obsáhlé, ověřené a jasně definované. Tyto údaje mohou ve svém plánování využít i inženýři. Elektronické katalogy společnosti Rittal využívají kódy, aby byly použitelné na mezinárodní úrovni. Formát souboru je struktura XML.

K výměně informací o produktech a podmínkách se používá standardizovaný formát souborů BMEcat založený na XML.

Vaše výhody:

  • Jednoduché a rychlé zpracování produktových dat
  • Aktuální individuální ceny produktů ve vašem systému
  • Bezchybný přenos produktových dat a méně chyb v objednávkách

Výhody:

  • Data hrají ústřední roli: Naši zákazníci těží z pokroku v digitalizaci.
  • Přehledná struktura produktových dat v souboru.
  • Úspora času a zjednodušení procesů objednávání.
  • Zlepšená kvalita kmenových dat.

Dva popisné datové modely nabízené společností Rittal jsou ETIM a eCl@ss:

ETIM znamená Elektrotechnický informační model a standardizuje výměnu produktových dat v oblasti elektrotechniky a podobných odvětvích. ETIM však není normou pro výměnu dat, ale popisným datovým modelem analogickým k eCl@ss, který umožňuje lepší srovnání produktů a služeb v oblasti elektrotechniky. Rozdíl oproti eCl@ss spočívá v tom, že produkty jsou přiřazeny k určité třídě výrobků bez ohledu na hierarchii. Kromě toho lze produkty v ETIM popsat pouze atributy a hodnotami relevantními pro dané odvětví, zatímco v eCl@ss jsou k dispozici všechny hodnoty.

Rittal je aktivním členem ETIM v odborné komisi 4.

Stejně jako ETIM slouží i eCl@ss k popisu produktů v definované formě. Tato forma se skládá z tříd. Jedná se o škatulky, do kterých lze produkty zařadit a které jsou přesně přizpůsobeny těmto produktům. Na rozdíl od ETIM je eCl@ss zaměřen na použití v Průmyslu 4.0, a proto je partnerem AutomationML, standardu pro výměnu dat mezi inženýrskými systémy. Existují dva typy eCl@ss: Basic a Advanced.

Níže si jako příklad prohlédneme třídu 27-18-01-01 – rozvaděč (Electrical cabinet). Obsahuje vlastnosti eCl@ss Basic, jako je „počet dveří“, „možnost montáže na podlahu“, „stupeň ochrany (IP)“ a „schopnost odvodu ztrátového proudu [Pve]“.

Tyto základní vlastnosti jsou obsaženy také v eCl@ss Advanced. Advanced se však přenáší v jiném formátu než Basic, takže je zcela samostatný a nejde pouze o rozšíření. Kromě toho jsou v eCl@ss Advanced přidány další vlastnosti, jako např. „varianta upevnění“, „uchycení komponent“, „uzamykatelný prostor“ a „vztah mezi díly“. Tyto vlastnosti se nazývají referenční vlastnosti. Na rozdíl od jednoduchých vlastností se skládají z bloku vlastností. Například u skříně existuje několik variant upevnění. Každá z nich je popsána blokem vlastností, mezi které patří referenční bod upevnění, název varianty upevnění a typ upevnění. Tento blok lze opakovat tolikrát, kolikrát je to pro popis konkrétní skříně potřeba.

Kromě kompletních překladů do němčiny a angličtiny jsou k dispozici částečné překlady do francouzštiny, turečtiny, čínštiny, španělštiny, češtiny, portugalštiny a dalších jazyků.

eCl@ss Advanced byl vyvinut pro použití v nejrůznějších systémech CAx. Díky vysoké informační hloubce a jednotné datové struktuře je vhodný pro všechny systémy od konstrukce až po výrobu. Společnost Rittal je aktivním členem eCl@ss v Cross Expert Group CAx.

Další elektronické rozhraní:

EDI

Electronic Data Interchange

EDI, zkratka pro „Electronic Data Interchange“ (elektronická výměna dat), označuje elektronickou výměnu standardních obchodních dokumentů mezi dvěma společnostmi.

OCI

Open Catalog Interface

V internetovém obchodě Rittal vám nabízíme možnost importovat obsah nákupního košíku do vašeho vlastního systému prostřednictvím OCI.

Samoobsluha

Můj Rittal - vaše samoobslužná zóna

Moje údaje. Moje procesy. Moje ceny. Můj portál. Veškeré informace o internetovém obchodě na jednom místě.