Rittal ePOCKET – digitální schránka na dokumentaci

Vaše digitální dokumentace – vždy dostupná a aktuální

S Rittal ePOCKET digitální schránkou na dokumentaci, je dokumentace vždy aktuální. Přístup k dokumentaci je možný kdykoliv a odkudkoliv.

Toto urychlí vaše procesy v každé fázi ve výrobě stejně jako vám to přinese časovou a finanční úsporu.

Rittal ePOCKET – Digitální domov automatizace výroby

Novinka: Stačí poskytnout dokumentaci v digitální podobě

Rozlučte se s těžkými papírovými složkami a vysokými náklady na tisk. Nahrajte dokumentaci k vašemu vybavení a systému do ePocket a předávejte ji svým zákazníkům v digitální podobě.

Zjistěte více o tomto procesu zde.

Rychlý, cenově efektivní, spolehlivý systém dodání vybavení a dokumentace pro všechny zaměstnance zainteresované v projektu.

  • Okamžitá dostupnost vybavení a systémové dokumentace s plně digitálním postupem: Od vytváření jednopólových schémat v Eplan P8, přes vytvoření digitálního dvojčete v Eplan Pro Panel až po uložení do Rittal ePOCKET.
  • Rychlé řízení změn s integropvaným Eplan eVIEW workflow
  • Ušetřete náklady na tisk při přípravě dokumentace
  • Redukujte vaši uhlíkovou stopu
  • Aktuální data jsou vždy dostupná ve schránce na dokumentaci pro všechny osoby zainteresované v projektu
  • Změny se nemůžou ztratit, díky jasnému sledování změn a automatickým notifikacím

V případě potřeby rychlé řešení problémů a větší klid pro vaše výrobní systémy.

  • Ušetřete čas na údržbu a opravy díky zaručenému, rychlému získávání informací
  • Rychlejší odstraňování problémů díky jednoduchému určení správného rozváděče na místě instalace
  • Snížení odstávek výroby, které vedou k nižším nákladům na údržbu
  • Snížení rizika chyby zapříčiněné nesprávnou dokumentací
  • Snížení rizika požáru (papír již není nadále ukládán ve skříni)
  • Aktuální data jsou vždy dostupná ve schránce na dokumentaci pro všechny účastníky projektu
  • Průběžné sledování změn pracovníky údržby

Získejte Rittal ePOCKET – jak vytvořit digitální schránku na dokumentaci:

Krok 1:Přihlásit se Eplan Cloud (registrovat, pokud je nutné)

Krok 2: Spustit Rittal ePOCKET

Krok 3: Naskenujte QR kód do Rittal ePOCKET

Krok 4: Vytvořte a zkompletujte vaší dokumentaci

Požadavky: Funguje pouze s QR kódy skříní Rittal.
* Pokud na typovém štítku není k dispozici QR kód, je možné vygenerovat QR kód Rittal.

Zaregistrujte se a vytvořte si svou první digitální schránku na dokumentaci.

Registrujte se nyní

 

Máte nějaké otázky?

Užitečné často kladené otázky týkající se Rittal ePocket naleznete zde.
(Budete přesměrováni na cloudová řešení společnosti Rittal.)

S digitální schránkou na dokumentaci Rittal ePOCKET bude vaše dokumentace strojů a zařízení vždy aktuální. A to přímo z jákéhokoli zařízení, kdykoli a odkudkoli. Tak zrychlíte svoje procesy v celém hodnotovém řetězci a šetříte cenný čas a peníze.

Každý, kdo je registrován v Eplan Cloud a vlastní skříň Rittal, může používat Rittal ePOCKET.

K aktivaci a vytvoření dokumentace zařízení a systému potřebujete skříň Rittal. Jakmile se přihlásíte do prostředí Eplan Cloud a získáte přístup ke službě Rittal ePOCKET, naskenujte QR kód na typovém štítku skříně Rittal ze služby Rittal ePOCKET. Po ověření QR kódu bude pro vás aktivována dokumentace zařízení nebo systému. Pokud na typovém štítku Rittal není žádný QR kód, dokumentace se vytvoří ručním zadáním informací z typového štítku Rittal. Poté obdržíte QR kód Rittal odpovídající vaší skříni. V následujících dialogových oknech můžete vyplnit svou digitální kapsu s plánem zapojení všemi údaji, dokumenty a informacemi o vašem zařízení nebo systému.

Rittal ePOCKET je aplikace založená na prohlížeči, proto k jejímu spuštění můžete použít aktuální verzi svého internetového prohlížeče. V současné době je Rittal ePOCKET optimalizován pro prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge.

Rittal ePOCKET lze použít s jakoukoli skříní Rittal. Jakmile je dokumentace zařízení nebo systému Rittal ePOCKET vytvořena, je k dispozici zdarma po neomezenou dobu.

Ano, Rittal ePOCKET podporuje přidání vícero QR kódů Rittal od různých rozváděčových skříní. Vyvolejte dokumentaci k příslušnému stroji nebo zařízení a klikněte na tlačítko Add-QR-Code. Zde pak můžete přidat další QR kód Rittal.

Podrobné vysvětlení rolí a přístupových práv najdete na stránce nápovědy Eplan.

Ne, po přihlášení do Rittal ePOCKET budete mít vždy přístup ke všem zařízením a systémové dokumentaci ve vaší organizaci, i bez naskenování QR kódu Rittal. Jedinou podmínkou je přístupová práva k příslušným zařízením a systémové dokumentaci. Pokud máte potřebná přístupová práva, můžete zničený QR kód nahradit novým v příslušné dokumentaci zařízení nebo systému.

Můžete vytvořit dokumentaci zařízení nebo systému pomocí jednoho krytu pro celý systém. Poté máte možnost přidat další QR kódy do dokumentace zařízení nebo systému. Následně je možné z každého QR kódu přejít přímo do dokumentace zařízení nebo systému.

Eplan Cloud je webová platforma pro nástroje Eplan a Rittal Cloud. Instalace není nutná. Pro přístup k nástrojům a službám v Eplan Cloud je však nutná registrace, která je zdarma.

1GB úložného prostoru na 1 projekt / 1 digitální schránku na dokumentaci.

Ne, 1GB je pro dokumentaci v rámci 1 projektu dostatečná kapacita.

Pro přístup ke všem funkcím služby Rittal ePOCKET je v současné době nutné trvalé připojení k internetu.

Ano, existují 4 úrovně: administrátor, projektant, uživatel a host.

Ne, počet není omezen.

Jelikož je redlining vždy součástí aplikace Eplan eVIEW, je vždy součástí také aplikace Rittal ePOCKET.

Ne, je nutné mít uživatelský účet a být přihlášen. Kromě toho lze ve správě uživatelů udělovat přístup pomocí 4 úrovní oprávnění.

Ano, lze uložit všechny příslušné formáty dat. Seznam aktuálně povolených typů dokumentů naleznete na stránce nápovědy Eplan.

a. Pokud je to možné, údržbové práce se neprovádějí během pracovní doby. O údržbových pracích budete předem informováni. b. Provozní stav Eplan Cloud můžete kdykoli zkontrolovat online v Trust Center.

Během fáze uvádění do provozu jsou data například uložena v samostatné organizaci. Projekty nelze v současné době „přesouvat“. Jediným řešením je v současné době stáhnout projekt a nahrát jej do nové organizace.

Ano, Rittal ePOCKET lze použít také při uvádění do provozu, například pro nahlížení do schématu zapojení. Dokumenty k uvedení do provozu lze také uložit v Rittal ePOCKET.

a. Musíte být vždy přihlášeni do Rittal ePOCKET (s příslušnými přístupovými právy). Po přihlášení můžete pomocí navigátoru projektů kliknutím přejít na požadovaný projekt. b. Alternativně můžete naskenovat QR kód a přejít přímo na příslušný projekt.

Po přihlášení do Rittal ePOCKET můžete pomocí navigátoru projektů zobrazit jednotlivé projekty. QR kód je stále přístupný v příslušné dokumentaci Rittal ePOCKET a lze jej replikovat pro účely přístupu.

Ne, přístup mají pouze registrovaní a oprávnění uživatelé.

Ano, prostřednictvím správy uživatelů lze nastavit přístup i pro uživatele z jiných společností.

Ne, fungují pouze QR kódy Rittal, které jsou propojeny s rozváděčem Rittal.

Je přísně dodržováno GDPR. Žádné osobní údaje nejsou analyzovány

Další užitečné informace o podkladech, dokumentaci nebo licencích najdete zde.