22. 5. 2024

Nové řešení chlazení využívá vodu pro jednofázové přímé kapalinové chlazení

Rittal vyvíjí megawattové chlazení pro AI

Umělá inteligence slibuje revoluční přínosy. Je IT infrastruktura připravena? Provozovatelé datových center se svými technologickými partnery razí nové technologické cesty. Společnost Rittal nyní představuje nové chladicí řešení, které poskytuje více než 1 megawatt chladicího výkonu a otevírá cestu pro AI. Poptávka po výpočetním výkonu totiž roste tak rychle, že je zapotřebí zcela nová úroveň škálování, chlazení, distribuce energie a energetické účinnosti. Globální dodavatelé systémů tak vstupují do nové a rozšiřující se oblasti chlazení IT. Jak z hlediska výkonu, tak i technologie.

Díky přímému kapalinovému chlazení poskytuje nové modulární řadové řešení chladicí výkon přes 1 megawatt, což je ideální pro vysoké výkony aplikací AI.

Příležitosti, které nabízí umělá inteligence, se zdají být obrovské. V červnu 2023 společnost McKinsey předpověděla, že zvýšení produktivity díky GenAI by mohlo globální ekonomice přinést 2,6 až 4,4 bilionu USD ročně. “Pokud by se podařilo realizovat byť jen zlomek této částky, musela by IT infrastruktura co nejrychleji růst a v klíčových oblastech být technologicky přehodnocena,” říká Philipp Guth, technický ředitel představenstva společnosti Rittal International’s.

Hustota výkonu pro aplikace umělé inteligence, jako je učení a provoz velkých jazykových modelů (LLM) v budoucích datových centrech nebo vysoce výkonné výpočty, které jsou již rozšířené, rychle narazí na fyzické a ekonomické limity současného konvenčního vzduchového chlazení. Nové ultrarychlé grafické procesory (GPU) produkují tolik tepla, že je výrobci navrhují pro výkonné přímé kapalinové chlazení.

V úzké spolupráci s několika hyperscalery vyvinul Rittal modulární řešení chlazení, které poskytuje chladicí výkon přes 1 MW s přímým vodním chlazením, čímž dosahuje potřebné hustoty výkonu. “Vysoká úroveň standardizace a škálovatelnosti prostřednictvím modulárního designu a globální dostupnosti je nutná k tomu, aby bylo možné technicky, ekonomicky a organizačně rychle rozšiřovat infrastrukturu," říká Guth.

Modulární platforma pro jednofázové přímé kapalinové chlazení
Rittal používá distribuční jednotky chladicí kapaliny pro jednofázové přímé kapalinové chlazení vodou, které jsou navrženy pro obzvláště snadnou údržbu.

Philipp Guth, technický ředitel Rittal International: „Vysoká úroveň standardizace a škálovatelnosti prostřednictvím modulárního designu a globální dostupnosti je nutná k rychlému rozšiřování infrastruktury technicky, ekonomicky a organizačně.“

Jak to funguje? Díky modularizaci a konstrukčním výhodám Open Rack V3, jehož vývoj Rittal posunul vpřed v projektu Open Compute Project (OCP): Server v racku je po příkladu napájecího zdroje připojen k centrálním vstupům a výstupům vodního okruhu prostřednictvím standardizovaných připojení. Funkční jednotky, jako je centrální řídicí jednotka a několik jednotek pro čerpání chladicí kapaliny (CCU) – v závislosti na požadavcích na výkon – jsou zcela modulární a lze je snadno zasunout do stojanu. Zaručují vysokou dostupnost díky n+1 redundantnímu designu. Monitorování netěsností začíná na úrovni komponent. Tento koncept nabízí velkou výhodu z hlediska servisu: Komponenty, jako jsou ovladače, senzory nebo čerpací jednotky řadového řešení, mohou být během provozu udržovány a snadno vyměňovány pomocí funkce "hot swap". Napájení je dodáváno přes standardizovanou DC přípojnici racku.

Chlazení s výkonem přes 1 MW
“Možnosti kombinace modulů platformy zaručují vysokou flexibilitu. Doplňují systémovou řadu Rittal jako další prvky s koordinovanými moduly pro všechny OT pilíře datového centra, jako jsou racky, chlazení, napájení, monitorování a zabezpečení.” vysvětluje Lars Platzhoff, Vedoucí oddělení Cooling Solutions.

Toto kapalinové řešení (kapalina-kapalina) je ideální pro řadově spojené racky s výkonem nad 1 megawatt; až 100 kW v jednom racku. Jsou také ideální pro snížení emisí CO2 díky rekuperaci tepla. Společnost Rittal využívá svých zkušeností k podpoře plánování datových center tak, aby bylo teplo efektivně transportováno z racku v racku k dalšímu využití, například v sítích dálkového vytápění.

Pro datová centra bez vodovodní přípojky jsou k dispozici také varianty kapalina-vzduch, které odvádí teplo do vzduchu v datovém centru přes zadní dveře racku nebo přes boční výměník jako uzavřený systém.

Infrastruktura přímo v racku
“Napájení, chlazení a monitorování jsou stále častěji integrovány přímo do standardizovaného racku jako základní pilíře IT infrastruktury. Hlavními tahouny tohoto trendu je několik hyperscalerů a OEM výrobců serverů, pro které jsme hlavním dodavatelem racků," říká Guth: “Jsme přesvědčeni, že se tento koncept brzy stane standardem pro naše globální IT zákazníky, protože bude potřeba stále vyšší výkon a rychlé škálování. Kromě hyperscalerů se stane zajímavou i pro stále větší počet kolokačních zákazníků.”

Díky kompaktní integraci do racku a modulárnímu designu se nová technologie v provozech datových center snadno používá a udržuje .

Společnost Rittal nabízí svým zákazníkům flexibilitu: “Neomezujeme se pouze na Open Rack V3 v 21palcové technologii. Budou následovat také varianty pro naše IT racky VX v 19palcovém provedení," upozorňuje Lars Platzhoff. Plná integrace do systémové platformy Rittal je relevantní pákou pro zavádění infrastruktury potřebné pro aplikace AI ve velkém měřítku – od velkých hyperscale datových center až po malá podniková datová centra. “Přímé chlazení kapalinou je technologií umožňující AI. Náš vývoj byl inspirován našimi významnými globálními zákazníky a dlouholetými zkušenostmi společnosti Rittal v oblasti IT a průmyslu; 20 let v HD IT chlazení a více než 30 let klimatizace řídicích systémů, obvodů a strojů v nejnáročnějších průmyslových podmínkách,” vysvětluje Lars Platzhoff: “Chceme, aby výsledek byl co nejrychleji k dispozici zákazníkům všech velikostí.”