4. 4. 2022

Nové lišty pro montáž vnitřního vybavení AX

Malý rozdíl v montáži vňitřního vybavení

Je to malá změna, ale má velký vliv na každodenní práci výrobců rozváděčů – často jsou to maličkosti, které rozhodují. Společnost Rittal to znovu dokazuje novou lištou pro montáž vnitřního vybavení pro systém kompaktních rozváděčových skříní AX. Větší manévrovací prostor ve skříni, více místa pro lepší využití prostoru pro instalaci přístrojů? Tato malá zázračná lišta se zvýšenou stabilitou a zvýšenou nosností ukazuje, jak se to dělá.

Novou lištu pro montáž vnitřního vybavení AX se zvýšenou nosností lze namontovat jednoduše, přesně a stabilně - bez nutnosti vrtání.

Instalace v kompaktních skříních může být časově velmi náročná a komplikovaná. K upevnění komponent mimo montážní desku - například na boční stěny - jsou často nutné mechanické úpravy jako je vrtání. To může nejen snížit stupeň krytí skříně, ale také to vyžaduje značné úsilí a náklady na instalaci. Kromě toho je dostupný montážní prostor uvnitř skříně často omezený nebo není možné využít stávající montážní plochy.

Rittal nabízí jak řešení novou lištu pro montáž vnitřního vybavení se zvýšenou nosností, kterou lze namontovat jednoduše, přesně a stabilně - a bez vrtání. Tato nová lišta s vyšší nosností umožňuje širokou škálu aplikací, díky výstupkům ve skříni, do kterých lze lištu přímo nasadit a rozepřít pomocí šroubů. Lišta pro vnitřní vybavení je umístěna tak, aby odolávala vibracím, které vznikají při přepravě nebo při obsluze strojů. Výsledkem je, že díky nové liště pro montáž vnitřního vybavení, lze nyní v kompaktních skříních AX snadno, rychle a s vysokou stabilitou instalovat více elektrotechnických komponent mimo montážní desku.

Lišta pro montáž vnitřního vybavení umožňuje širokou škálu aplikací díky výstupkům zabudovaným do bočních stěn skříní AX, do kterých lze lištu připevňit a rozepřít šrouby. Lišta je umístěna tak, aby odolávala vibracím, které vznikají při přepravě nebo při obsluze strojů.

Jednoduchost navíc znamená také vyšší účinnost: To vše šetří čas, námahu a peníze, stejně jako diskuse o tom, zda je zachován stupeň krytí. Příslušenství, jako jsou dveřní spínače, montážní výztuhy, kabelové kanály, upínací lišty nebo osvětlení skříně, lze připevnit přímo na lištu pro montáž vnitřního vybavení, aniž by bylo nutné skříň opracovávat. To také znamená, že je zaručena shoda s předpisy UL pro americký trh.

Další výhodou je, že v kombinaci s lištou pro vybavení podlahy skříní AX lze díky předdefinovaným rozestupům mezi lištami použít také příslušenství, jako jsou systémová chassis, lišty pro uchycení kabelů nebo nosné lišty, z příslušenství pro systém skříní VX25.