Prázdná skříňka Ex řady AX vyrobena z plastu.

Více než ochrana před výbuchem

V oblastech ohrožených výbuchem musí systémy skříní splňovat nejvyšší bezpečnostní požadavky. Taková pole zahrnují petrochemický průmysl, rafinerie, ropné plošiny, čerpací stanice nebo infrastrukturní oblasti zahrnující LNG a nyní – stále častěji – vodík. Tyto bezpečnostní požadavky zahrnují schválení ATEX, IECEx a UL HazLoc. Nové plastové skříně Ex řady AX nabízejí tuto certifikovanou bezpečnost. Navíc díky své vysoké odolnosti, schopnosti odolávat venkovním podmínkám a široké škále možností rozšíření získávají provozovatelé zařízení a stavitelé obrovskou přidanou hodnotu.

V oblastech ohrožených výbuchem musí systémy uzavření splňovat nejvyšší bezpečnostní požadavky. Taková pole zahrnují petrochemii, rafinérie, ropné plošiny, čerpací stanice nebo infrastrukturní oblasti, které zahrnují LNG a nyní se stále častěji týkají i vodíku. Tyto bezpečnostní požadavky zahrnují schválení ATEX, IECEx a UL HazLoc. Nové plastové Ex skříně typu AX od společnosti Rittal nabízejí tuto certifikovanou bezpečnost.

Rozváděčové systémy v Evropě a Severní Americe musí přísně dodržovat několik bezpečnostních požadavků a standardů, aby chránily lidi a technologii před možnými výbuchy a požáry. Skříně používané v nebezpečných oblastech, které obsahují různé zařízení nebo komponenty, musí mít schválení ATEX, IECEx nebo UL HazLoc. Tyto standardy specifikují mnohem vyšší požadavky na výrobky, aby omezily větší rizika v jejich aplikačních oblastech.

Nové prázdné skříně Ex řady AX od společnosti Rittal, vyrobené z polyesteru s vyztužením skelnými vlákny, které nahrazují předchozí skříně založené na řady KS, dodržují tyto přísné požadavky. Jsou schváleny pro použití v případech potenciálně výbušných atmosfér způsobených plyny (zóny 1 a 2) nebo prachem (zóny 21 a 22). Výsledkem je technologie skříní, která splňuje všechny předpoklady pro maximální bezpečnost a odolnost, včetně venkovních aplikací. Těsnost je zajištěna bezpečným návrhem skříně s dvojitým těsněním na horním a dolním okraji dveří, které je zajištěno integrovaným proužkem na ochranu před deštěm vyrobeným z materiálu odolného vůči teplotě a UV záření.

Zároveň nové skříně Ex zjednodušují vnitřní instalaci a nabízejí mnohem více možností montáže. Vnější zalisované matice umožňují snadno provést montáž na stěnu a zachovat zároveň certifikaci UL a ochrannou třídu. Vnější zalisované matice umožňují snadnou montáž na stěnu. Četné výlisky pro samořezné šrouby usnadňují individuální vnitřní vybavení. Ty umožňují rychlé a přímé upevnění systémové příslušenství, jako jsou systémová chassis a lišty na vnitřní stranu skříně. Dveřní spínače a mechanismus pro aretaci dveří lze také přímo připevnit k výliskům pro samořezné šrouby. Navíc lze DIN lišty v skříni připevnit přímo na existující montážní závitové vložky. Montážní desku lze snadno připevnit zepředu pomocí předem namontovaných šroubů a později ji lze uzemnit pomocí otvoru ve tvaru klíčové dírky.

Nové plastové Ex skříně typu AX jsou k dispozici ve dvou verzích s šířkou od 200 do 800 mm, výškou od 300 do 1 000 mm a hloubkou od 150 do 300 mm. Produktová řada společnosti Rittal zahrnuje také Ex skříně vyrobené z nerezové oceli.

Ex skříně se používají v rafinériích, vrtných plošinách, na ropných tankérech, v potrubních vedeních a infrastrukturních aplikacích souvisejících s LNG, vodíkem, atd. Jsou také používány tam, kde může vzniknout jemný prach, který by mohl vzplanout, například v mlýnech nebo velkých pekárnách.