12. 1. 2021

VX SE: Nová samostatně stojící skříň od společnosti Rittal

Samostatné skříně nabízejí větší jednoduchost

Systém řadových skříní bývá používán i v aplikaci, kdy se jedná o samostatně stojící skříně, ne vždy je to nejlepší možné řešení. Výhody samostatně stojících skříní Rittal VX SE jsou často přehlédnuté. Tato řada skříní kombinuje výhody kompaktních skříní AX a řadově spojitelných skříní VX25. VX SE přináší rychlejší dodání, rychlejší a jednodušší montáž, vyšší bezpečnost a kompatibilitu s ostatními skříněmi Rittal. Řada samostatně stojících skříní VX SE zahrnuje i verzi hlubokou 300mm, která je ideálním řešením pro aplikace s omezeným prostorem, jako jsou technická zařízení budou apod.

Pokud mají být rozvaděče použity jako samostatná řešení, nabízejí jednotlivé rozvaděče, jako je nový VX SE od společnosti Rittal, oproti modulárním rozvaděčům řadu výhod. Používají se v mnoha průmyslových a stavebních technologiích. Typické oblasti použití jsou například kompaktní stroje a systémy, jejichž komponenty pro rozvod proudu a automatizaci lze umístit do jedné řídicí skříně.

Rychlost: Na rozdíl od rozváděčů s rámem a odnímatelnými bočními panely má volně stojící rozváděč tělo typu „vše v jednom“ vyrobené z jednoho kusu ocelového plechu nebo nerezové oceli. Boční panely a střecha jsou pevné; proto je zapotřebí méně komponent a objednávání a montáž jsou mnohem jednodušší a rychlejší. Protože jsou boční panely, střecha a rám vodivě spojeny, není nutné žádné další uzemnění k rámu, což přináší další čas uložení.

Bezpečnost: Absence mezer mezi bočnicemi, střešním plechem a rámem skříně zabraňuje usazování prachu a nečistot, čímž tyto skříně poskytují vyšší bezpečnost. Základní provedení poskytuje stupeň krytí IP55, odolnost proti mechanickým rázům IK10, automatické vyrovnání potenciálů, vyšší pevnost a stabilitu, stejně tak i velmi vysokou torzní tuhost a maximální zatažení 1,5 tuny. Pro náročnější prostředí je VX SE dostupná i v provedení IP66 a NEMA 4/4X. Integrované přírubové desky v podlaze zjednodušují zavedení kabelů i v extrémně zaplněných skříních a zajišťují ergonomické zavedení kabelů do skříně.

Jednoduchost: Použití samostatně stojící skříně VX SE s šířkou až 1800 mm přináší výrobcům rozváděčů výrazný potenciál pro snížení nákladů. Jednou z výhod a možností finančních úspor je nahrazení až 3 řadově spojených skříní. Při tomto řešení není zapotřebí těsnění a spojky pro řadové spojení, mezikusy montážních desek nebo více řadově spojených podstavců. Zároveň se sníží čas potřebný na montáž a instalaci.

Kompatibilnost: Rittal vyvinul nový systém samostatně stojících skříní VX25 kompatibilní, aby zůstaly zachovány všechny výhody systému řadových skříní VX25. Výrobci rozvaděčů, kteří se rozhodnou začít používat samostatně stojící skříně VX SE nemusí dělat žádné velké změny při návrhu, montáži nebo montáži vnitřního vybavení, všechno zůstává stejné. Koncepce podlahy je identická s VX25, proto lze použít veškeré příslušenství podlahy, jako jsou podlahové plechy, lišty pro nechanické uchycení kabelů a podstavec. Kompatibilitu s příslušenstvím VX zajišťuje adaptérová lišta VX. To umožní instalovat do skříně VX SE příslušenství VX, jako jsou např. systémová chassis a dělené montážní desky, díky čemuž lze do skříní VX SE instalovat libovolné příslušenství skříní VX25. Výrobce rozváděčů tedy nepotřebuje žádné další příslušenství pro montáž vnitřního vybavení do samostatně stojící skříně. Může využít již existující a ověřené příslušenství ze systému řadových skříní.

Univerzálnost: Samostatně stojící skříně VX SE s hloubkou 300 mm jsou ideálním řešením pro technické zázemí budov (topení/chlazení/vzduchotechnika). Mezi výhody patří rozmanité množství montáže vnitřního příslušenství, flexibilní zavedení kabelů díky novému modulárnímu zavedení kabelů a rychlá, zákaznická modifikace skříní jako jsou výřezy.

Věříme v sílu jednoduchosti. Rittal VX SE je inteligentní kombinací modularity, kompatibility a samostatně stojící skříně s vysokou odolostí, která přináší možnosti zvýšení produktivity a efektivity.

Pro použití s technickými zařízeními budov (vytápění/chlazení/větrání) nabízí Rittal VX SE s hloubkou 300 mm.