13. 7. 2020

Nové plastové skříně AX od společnosti Rittal

Skříně AX: nyní také připravené pro venkovní použití

Rittal přichází s novou koncepcí plastových skříní a doplňuje tak kompletní řadu skříní AX z ocelového plechu a nerezové oceli. S plastovými rozváděčovými skříněmi AX, kde Rittal kombinuje vysoce odolný materiál se sofistikovaným systémem příslušenství, vzniká jedinečná řada kompaktních skříní. Plastové skříně AX ochrání instalované komponenty i ve velmi náročných prostředích, jako je např. umístění venku. Nový způsob montáže zvyšuje možnosti použití těchto skříní v široké škále aplikací.

Rittal přichází s novou koncepcí plastových skříní a doplňuje tak kompletní řadu skříní AX z ocelového plechu a nerezové oceli. S plastovými rozváděčovými skříněmi AX, kde Rittal kombinuje vysoce odolný materiál se sofistikovaným systémem příslušenství, vzniká jedinečná řada kompaktních skříní. Nové plastové rozváděčové skříně AX se vyznačují maximální jednoduchostí, rychlostí konfigurace a montáže, přičemž splňují nejvyšší požadavky na bezpečnost a odolnost. Ať už v průmyslové hale, nebo vystavené venkovnímu prostředí, odolává kompaktní plastová skříň AX všem extrémům. Rozváděčové skříně řady AX určují standard pro výrobu rozváděčů dle Průmyslu 4.0.

Číst více:Plastové skříně AX

Větší spolehlivost

Nové plastové rozváděčové skříně vhodné pro venkovní použití díky plastu, který je vyztužený skelnými vlákny a který má sedmkrát vyšší odolnost proti UV záření. Z tohoto důvodu mají venkovní certifikaci dle UL F1 (UL 746C). Integrovaná ochrana proti dešti na horním a dolním okraji dveří, která chrání těsnění před prachem a dešťovou vodou, znamená, že skříň m dvojité těsnění. Třída izolace II až do 1000 V AC zajišťuje zvýšenou ochranu osob. Ochranná izolace a vysoký stupeň krytí až IP66 nebo NEMA 4X zůstávají nedotčeny, i když je skříň vybavena komponenty. Díky inteligentnímu designu skříně je vnitřní instalace bezproblémová a nemá vliv na zapouzdřenou oblast krytu.

Více efektivity

Promyšlená koncepce skříně přináší výhody výrobcům rozváděčů hned od začátku. Zrychlení přináší velké množství výlisků pro samořezné šrouby jakožto místa pro upevnění. Umožňují rychlé a přímé našroubování systémového příslušenství, jako je chassis a lišty, na vnitřní stěny skříně a jeho zadní stěnu. Dveřní polohové spínače a aretaci dveří lze také namontovat na výlisky. Kdekoli uvnitř skříně lze také na tyto výlisky našroubovat nosné lišty. Montážní desku lze jednoduše přišroubovat zepředu na předem připravené svorníky šrouby a dokonce ji následně uzemnit pomocí stávajícího otvoru ve tvaru klíčové dírky. Kromě toho lze závěsy dveří rychle a snadno vyměnit i při vyzbrojené skříni.

Od skříní jsou k dispozici digitální data, která umožňují ideální začlenění do digitálního hodnotového řetězce výroby rozváděčů. Kromě vysoce kvalitních 3D dat a konfiguračního nástroje Rittal Configuration System, které urychlují proces výběru a plánování, mohou sloužit QR kódy na všech opracovávaných, plochých dílech jako velmi dobrý zdroj dat v rámci pracovního toku výroby. To umožňuje digitální monitoring od příjmu zboží po dokončení zakázky.

Flexibilnější

Nové plastové rozváděčové skříně AX společnost Rittal zcela dokonale zapadají do systému skříní s větší možností vnitřní výbavy. Systémová chassis a montážní lišty lze nyní pomocí univerzálního držáku namontovat na rozteč 25 mm. Početné výlisky pro samořezné šrouby jak po stěnách skříně, tak na dveřích umožňují využití dalšího montážního prostoru. Díky přímé instalaci příslušenství, jako jsou nosné lišty, systémová chassis a schránky na dokumentaci na dveřích vzniká další montážní prostor. Na přání může být plastové rozváděčová skříň AX vybavena komfortní mini rukojetí pro všechny běžné zámkové vložky a profilové půlválcové zámkové vložky.

Matice pro montáž skříně jsou zalisovány do zadní stěny skříně, aby bylo dosaženo stabilního upevnění na zeď nebo sloup. Nástěnné držáky lze snadno připevnit na vnější stranu skříně, při zachování certifikace UL. Volitelně lze skříň také přišroubovat ke zdi nebo stroji napřímo.

Rittal nabízí sortiment plastových rozváděčových skříní ve 14 různých variantách v rozsahu od 250 x 350 do 800 x 1000 mm (š x v). Osm z nich je k dispozici s průhledovým oknem a šest bez nich.