5. 5. 2020

VX IT

The world's fastest IT rack

S novým VX IT systémem představuje Rittal nově vyvinutý modulární systém pro serverové a síťové racky. To umožňuje zřídit nové IT infrastruktury bezprecedentní rychlostí - od jednotlivých síťových racků až po kompletní datová centra. VX IT nabízí maximální volnost při konfiguraci, což se provádí snadno a rychle pomocí online nástroje - plně certifikovaného se všemi komponenty. To je unikátní.

VX IT: Modulární a univerzální pro všechna použití.

Nová generace IT racků s názvem VX IT od společnosti Rittal je již dostupná. Je koncipována jako univerzální modulární systém a byla navržena pro všechny běžné aplikace. Díky své univerzálnosti je VX IT vhodný pro použití jako síťový a serverový rack. K dispozici je velký výběr rozměrů od 15 do 52 U. Uživatelé jej mohou nasadit pro zajištění edge instalací, enterprise datových center s chladicími systémy, modulárních IT kontejnerů, energeticky efektivních kolokačních datových center a největších hyperscale datových center.

„Všechny zkušenosti získané z mnoha IT projektů po celém světě byly začleněny do vývoje nového IT racku. VX IT znamená rychlost, flexibilitu a modularitu. Znamená to určitou jistotu, že naši zákazníci budou ideálně vybaveni pro každý možný budoucí scénář v IT oblasti,“ vysvětlil Uwe Scharf, generální ředitel oddělení IT a průmyslu a marketing v Rittalu.

Když jeden díl zaručeně pasuje na jiný - konfigurátor VX IT s kontrolou věrohodnosti.

Rychlejší výběr a objednávka

Rychlejší, snadnější a bezpečnější s digitalizací: Online konfigurátor provede uživatele krok za krokem výběrem komponentů, a také provádí kontrolu věrohodnosti. Více informací naleznete zde.

Díky VX IT využívá Rittal plný potenciál digitalizace ve prospěch svých zákazníků. Celý proces od výběru, konfigurace, objednání, až po doručení je digitálně podporován a transparentní. Během procesu konfigurace je postupně vytvářen 3D model včetně příslušenství. Po dokončení je klientovi k dispozici kompletní 3D model. Individuálně navržená verze IT racku je vyráběna ve velmi vysoké kvalitě v nejmodernějším výrobním zařízení.

A co je ještě výhodnější pro zákazníka: všechny varianty VX IT navržené v konfigurátoru již byly testovány a certifikovány se všemi jejich komponenty v souladu s mezinárodními standardy, jako jsou UL 2416, IEC 60950 a IEC 62368. Zákazník tudíž nepotřebuje žádnou další certifikaci pro plně nakonfigurovaný systém. To znamená maximální svobodu a bezpečnost při nastavování nových IT infrastruktur. Díky tomuto řešení mohou IT manažeři ušetřit drahocenný čas při plánování a pořizování IT skříně, přičemž je zajištěno, že všechny komponenty jsou zpracované tak, aby byly vzájemně kompatibilní.

Maximální kompatibilita a spolehlivost do budoucna

Důležité informace pro stávající zákazníky: VX IT nabízí kompatibilitu se stávajícími systémy Rittal RiMatrix a dalšími IT infrastrukturami, které byly implementovány s komponenty Rittal. Tímto způsobem je možné nahradit jednotlivé komponenty ve stávajících datových centrech, a také podle potřeby rozšiřovat datová centra. Například společnosti mohou rozšířit stávající instalace RiMatrixu o nové VX IT, a také použít komponenty specifické pro VX IT za účelem chlazení, UPS nebo monitorování. Tím je zajištěna bezpečnost investic do stávajících datových center Rittal.

Maximální stabilita díky vertikálnímu profilu 482,6 mm (19").

Rychlá montáž bez použití nástrojů

Každý, kdo pracuje v datovém centru, chápe výhody inteligentně navržených řešení, která se snadno používají. Při vývoji VX IT se společnost Rittal důsledně zaměřila na tento bod. IT rozváděč je sestaven téměř bez použití nástrojů s časově úsporným zaklapávacím systémem. Značené výškové jednotky a rozteče v hloubce usnadňují dodržení vzdálenosti mezi 19" montážními rovinami. Všechny panely, jako jsou bočnice a střešní desky, se rychle a snadno připevní pomocí západek a polohovacích pomůcek. Nové vertikálně dělené bočnice, které jsou k dispozici jako volitelné příslušenství, poskytují lepší přístup pro rychlejší instalaci a servis. Vertikálně dělené bočnice jsou vybaveny jednoduchými závěsy a lze je otevírat jako dveře, přičemž je lze také snadno vyjmout. K dispozici jsou také horizontálně dělené bočnice, pro snadnější přístup k serverům.

Stabilní s nosností až do 1 800 kg

Další hlavní výhodou VX IT je jeho vysoká úroveň stability: Díky vylepšené konstrukci rámu dosahuje IT rozváděč ve svislém směru větší stability než předchozí modely. Nosnost byla ověřena interními testy ve společnosti Rittal a externí certifikací Underwriters Laboratories (UL). K dispozici jsou dvě varianty: “ VX IT standard ” rack umožňuje statické zatížení 1 500 kg dle Rittal testů nebo 1 200 kg dle UL certifikace. &Ldquo; VX IT dynamic ” umožňuje zatížení 1 800 kg dle Rittal testů nebo 1 500 kg dle UL certifikace.

Vše, co IT rozváděč potřebuje

Pro individuální konfiguraci VX IT je k dispozici pestrá škála příslušenství. To zahrnuje různé možnosti dveří a bočnic, podstavce, střechy a další inovace, jako je nová LED stavová lišta pro zobrazení stavu. Mezi další příslušenství patří rozšíření a nástroje pro správu kabelů a také řešení pro monitorování, napájení a správu IT rozvaděče. Pro vnitřní instalaci jsou k dispozici komponenty jako PDU, systémy UPS, chladicí systémy IT a monitorovací řešení, stejně jako moduly pro včasnou detekci požáru a hašení.

VX IT

Světově nejrychlejší IT rack

Ať už potřebujete samostatný síťový rozváděč nebo serverové rozvaděče pro edge, kolokační nebo hyperscale datové centrum, nový VX IT je ideální platformou pro moderní IT infrastrukturu a její různé požadavky.

Edge Computing

Ready for the digital transformation with edge computing

Edge computing creates the basis for real-time applications and Industry 4.0. Many sectors and companies are already benefiting from this high-performance technology made available by Rittal.