8. 11. 2020

Nové Blue e+ venkovní chladicí jednotky od společnosti Rittal

Chladicí jednotky – výkonné v každém počasí

S novými nástěnnými chladicími jednotkami „Blue e+ Outdoor“ nyní Rittal přizpůsobuje své vysoce účinné řady chladicích jednotek pro venkovní použití. Kromě průměrné 75% úspory energie nová zařízení přesvědčí svým krytem odolným proti vandalismu, vysokým stupněm krytí a bezpečným provozem i v těch nejnáročnějších podmínkách. Spolu s venkovními rozváděči řady Toptec od společnosti Rittal tvoří inteligentní modulární systém, který je navzájem dokonale sladěn a zjednodušuje plánování.

Snadná instalace: Spolu s venkovními rozváděči Toptec od společnosti Rittal tvoří nové chladicí jednotky chytrý modulární systém, ve kterém jsou rozváděč a chladicí jednotka navzájem dokonale sladěny. Rozváděče mají dvouplášťovou konstrukci a mají tak vysoký pasivní chladicí výkon („komínový efekt“). Tím se snižují tepelné zisky ze slunečního záření a tím i energetická potřeba chladicího zařízení. Výrobci rozváděčů těží z jednotné konstrukce skříně a chladicí jednotky i z rychlé a snadné instalace. Mezinárodní certifikáty a integrovaná možnost připojit zařízení na velký rozsah napájecího napětí také usnadňují použití pro export. Nové nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor od společnosti Rittal se používají všude tam, kde se pro venkovní elektrické instalace používají rozváděče. Typickými příklady jsou infrastruktury mobilních sítí, systémy pro správu vody a odpadních vod a energetická infrastruktura.