8. 3. 2021

Nový síťový stojan od společnosti Rittal

Hybná síla pro cable management profesionální kvality

IT profesionálové se dostávají pod rostoucí časový tlak a spravují stále složitější systémy. S novým TX CableNet zrychluje Rittal síťovou kabeláž v profesionální kvalitě. Snadno se vloží i velké množství kabelů s vhodným poloměrem ohybu a dokonalého vedení kabelu se dosáhne pomocí principu „vodopádu“. Předem smontovaný otevřený rám s roztečí pro příslušenství Rittal zajišťuje rychlou montáž a snadnou údržbu. U standardních objednávek skladových položek slibuje společnost Rittal dodání do několika dnů.

Osvědčený postup založený na principu vodopádu: místo tahání za kabel jej jednoduše bezpečně zasuňte.

IT manažeři musí rozšiřovat a spravovat stále více propojené sítě s rostoucí rychlostí. Pokud jde o komponenty, rychlost a spolehlivost je zapotřebí několika způsoby: "V TX CableNet jsme spojili inovativní správu kabelů s požadavkem na profesionální kvalitu", vysvětluje Luis Brümer; vedoucí IT produktového managementu ve společnosti Rittal: & ldquo; Kromě mechanických vlastností rozvaděče to zahrnuje systematický přístup, spolehlivou meziregionální dostupnost a rychlé dodání.”

Hned od začátku byl nový TX CableNet navržen jako síťový rozváděč a je určen pro dokonalé vedení kabelů s rychlou instalací. Následující princip platí i pro velké množství kabelů: jednoduché zasunutí namísto pracného tahání. To je zajištěno vstupy se zaoblenými hranami na obou stranách a po celé hloubce střechy. Vnější vzpěry vedení kabelů na okrajích střechy se dají snadno vyjmout, zasune se kompletní kabelový svazek a vzpěry se poté bezpečně opět zavěsí na místo. Tímto způsobem i velké kabelové svazky během chvilky sklouznou ze střechy v mírném poloměru ohybu do rozdělovače. Díky tomuto vedení kabelů nazývaném “princip vodopádu” se řídí metodou osvědčených postupů pro měděné kabely a pro optické kabely ze skleněných vláken. Konstrukce s otevřeným rámem také umožňuje použití celé hloubky.

Rychlý a systematický výběr a dodání

Společnost Rittal slibuje dodávku pro TX CableNet: Standardní objednávky skladových položek dorazí k zákazníkovi do 24 hodin v Německu a 48 hodin jinde v Evropě. Díky systémovému příslušenství Rittal a kompatibilitě se systémem podstavce VX, jakož i komfortní rukojeti AX pro ochranu přístupu je TX CableNet vhodný pro všechny běžné síťové požadavky. Konverzní nástroj pomáhá nalézt TX produktu za předchůdce – TE 8000 – a usnadňuje přechod IT profesionálům a velkoobchodům.

Rám navržený pro efektivní manipulaci

Předem smontovaná, samostatně stojící rámová konstrukce se systémovou perforací a svařovanou střechou je dalším jedinečným prodejním bodem. Zvyšuje rychlost instalace a demontáže a zajišťuje stabilitu. Komponenty systému jsou rychle umístěny a připevněny díky profilu se systémovým rastrem 25 mm a číslovaných pozic. Bočnice jsou namontovány téměř okamžitě a lze je stejně rychle odstranit pro pohodlnou údržbu.

Při zahájení prodeje obsahovala řada produktů osm variant. Rozváděče jsou široké 800 mm a jsou k dispozici ve výškách 2 000 mm (42 U) a 2 200 mm (47 U) a v hloubkách 800 mm nebo 1 000 mm.