To nejjednodušší je často to nejlepší
Proč dělat věci komplikovaně? To je motto společnosti Rittal, pokud jde o výrobu rozváděčů. VX SE je důmyslnou kombinací technologie samostatně stojících skříní a systému řadových skříní, která spojuje řadu výhod a pomůže Vám zvýšit produktivitu.
Je kompaktní skříň AX malá a řadově spojitelná skřříň VX25 příliš velká?
Systémová samostatně stojící skříň VX SE je efektivní alternativou v situacích, kde je kompaktní skříň AX malá, ale zároveň nepotřebujete použít řadově spojené skříně VX25.
Systém samostatně stojících skříní VX SE – je řešení
Využijte výhody pro Vaší aplikaci:
- Jednodušší objednávání a nižší náklady na montáž díky již obsaženým bočnicím a střešnímu plechu
- Korpus skříně je vyrobený z jednoho kusu plechu pro maximální stabilitu a torzní tuhost
- Vysoký stupeň krytí až IP 66/NEMA 4 nebo 4X
- Dobré vlastnosti EMC díky iinteligentní konstrukci skříně z jednoho kusu plechu
- Projekce/návrh 1:1 z VX na VX SE
- Stejný systém příslušenství jako VX
- Široká škála rozměrů až do šířky 1800 mm, lze zaměnit až za 3 skříně
- Hloubky od 300 mm jsou ideální pro aplikace, kde je omezený prostor, např. stavební technologie
Systém samostatně stojících skříní VX SE –
To nejjednodušší je často to nejlepší
-
Výhody pro zákazníka
Využijte výhody pro Vaší aplikaci.
-
Flexibilní mechanické opracování
Samostatně stojící skříň VX SE může být mechanicky opracována již ve výrobním závodě.
-
Aplikace
Systém samostatně stojících skříní VX SE je všestranným stejěn jako naši zákazníci.
-
Převodní nástroj
Systtém samostatěn stojící skřín SE 8 na VX SE.