Nákupní košík

RiNano

Inovativní povrchová ochrana

  • Příroda nám nabízí úžasné nápady (lotosový efekt)

    V Asii lotos slouží jako duchovní symbol čistoty. Kapky tekutiny z něj totiž stékají ve formě perliček a neulpívá na něm prach. „Mohou“ za to nanočástice: nepatrné výčnělky vodu odpuzují. V nanotechnologii se tohoto efektu využívá pro samočisticí keramiku. Materiály, které jsou pokryty nanočásticemi, mají zvláštní vlastnosti: Při výrobě brýlových skel odolných proti poškrábání se na jejich povrch nanáší nanočástice. Taková skla lze čistit i ocelovou vatou bez poškrábání. Tyto nepatrné částečky jsou přitom tak malé, že neohýbají ani nelámou světlo, které jimi může volně procházet.

  • Jak to funguje?

    Nanopovrchy jsou tvořeny nanočásticemi se složkami, které pevně přilnou k povrchu, a s jinými složkami, které způsobují požadovaný efekt. Tyto částečky se během nanášení inteligentně rozmístí: vázací složky přilnou k povrchu, protipřilnavé složky zůstanou tam, kde je vzduch. Při této „samoorganizaci“ se vytvoří ultratenká sklovitá vrstva, která se homogenně spojí s povrchem a zaručí tím mimořádnou trvanlivost. To rovněž chrání povrch před agresivními vlivy okolního prostředí. Tento druh nanolaku se rovněž používá na chladicích jednotkách rozváděčů značky Rittal (na povrchu kondenzátorů).

  • Nanotechnologie – z vize se stal výrobek

    Nanotechnologie se v klimatizacích rozváděčů používá standardně. Kondenzátory chladicích zařízení TopTherm jsou opatřeny nanolakem. Ten je tvořen nanočásticemi z keramiky, které na povrchu kondenzátoru vytvoří vrstvu odpuzující nečistoty. Dojde k trvalému uzavření pórů. V důsledku toho na něm nemohou ulpívat cizí látky a zůstanou zachovány jeho povrchové vlastnosti. Ve „znečistěném“ prostředí tak lze výrazně prodloužit intervaly údržby. Tato novátorská povrchová úprava pomocí nanotechnologií nabízí výhody, které jsou v pravém slova smyslu vidět.

  • Nanotechnologie při základním lakování

    Společnost Rittal jako přední výrobce rozváděčů nyní po celém světě používá i při základním lakování technologii, která zaručuje optimální výkon až do posledního detailu: nanotechnologii. Tato novátorská povrchová úprava pomocí nanotechnologií nabízí výhody, které jsou v pravém slova smyslu vidět:

    Vyšší kvalita

    • výrazné zvýšení protikorozní ochrany díky uzavřené anorganické vrstvě vyšší hustoty, jejíž součástí jsou nanočástice
    • optimální přilnutí laku díky zvětšení povrchu

    větší šetrnost vůči životnímu prostředí

    • není třeba fosfátů, rozpouštědel a toxických těžkých kovů
    • snížená spotřeba energie, protože při nanášení není zapotřebí ohřev

    prodloužená životnost

    • dlouhodobě lepší ochrana zařízení
    • výrazné snížení nákladů na údržbu

    Nanokeramická úprava povrchu našich výrobků nahrazuje běžné železité fosfátování.

    Jako skutečná inovace v povrchových úpravách je tato vrstva velmi vhodná pro použití na oceli, zinku a hliníku. Umožňuje vytvoření nanejvýš rovnoměrné vrstvy s výrazně vyšší protikorozní ochranou lakovaných povrchů.