Program svítidel završen

2017-01-20. Dvěma novými provedeními systémových LED svítidel zkompletoval Rittal svůj nový program svítidel pro rozváděče. Série svítidel poprvé vyvinutá speciálně pro rozváděče je vedle verzí 1200 a 900 lumenů nyní k dostání i se svítivostí 600 a 400 lumenů. Díky tomu nabízí Rittal vhodná řešení i pro menší systémy rozváděčů a skříní.

Nová systémová LED svítidla firmy Rittal jsou vyvinutá speciálně pro použití v rozváděčích a zajišťují optimální osvětlení kompletního rozváděče. Pomocí systémových LED svítidel se světelným tokem 1200 a 900 lumenů lze optimálně osvětlit dokonce i velké rozváděče do šířky 1200 mm a výšky 2200 mm. Pokud vzhledem k menší velikosti rozváděče postačí nižší svítivost, jsou výrobcům rozváděčů a uživatelům nyní k dispozici i svítidla s 600 a 400 lumeny. Provedení se světelným tokem 600 lumenů tak splňuje standardní požadavky na velké systémové skříně řady TS 8 a svítidla se 400 lumeny požadavky na nástěnnou skříň, jako například kompaktní rozváděče série AE firmy Rittal.

K optimálnímu osvětlení rozváděče slouží optika z transparentního plastu, do níž jsou integrovány Fresnelovy čočky. Ty soustřeďují světelné paprsky tak, že je cíleně osvětlena celá skříň včetně její dolní části. Výhodou je, že světlo se dostane přesně tam, kde je zapotřebí – aniž by pronikalo ven. Kromě toho jsou všechna svítidla dimenzována na široké rozpětí napětí (100-240 V AC), a lze je proto používat na celém světě. Rittal tak nabízí svítidla pro všechny trhy. To přináší úsporu nákladů na skladování a snižuje komplexnost při volbě produktu.

Svítidla lze přizpůsobit jakékoli montážní situaci, tzn. lze je do profilu skříně umísťovat jak vertikálně, tak horizontálně. Svítidla se dají snadno a rychle namontovat jednoduchým nasazením do profilu TS 8. Volitelně je lze do profilu přišroubovat. V kompaktním rozváděči AE usnadňuje rychlou montáž použití univerzálního úhelníku. Vhodné příslušenství, jako například dveřní polohový spínač a průchozí propojení pro řadově propojené kombinace, nabízí Rittal rovněž pro všechna systémová svítidla LED.

S kompletní řadou systémových LED svítidel se můžete osobně seznámit během veletrhu AMPER 2017 ve dnech od 21. do 24. března. Těšíme se na Vás v hale P na stánku 4.02.