Ovládací skříňky

  • Panel Comfort
    Panel Comfort

    Hliníková skříň, vysoká tepelná vodivost pro optimální pasivní odvádění tepla. Nízká hmotnost se zachováním vysoké stability. Stupeň krytí IP 65 dle normy IEC 60 529.

    Další

  • Optipanel
    Optipanel

    Hliníková skříň, vysoká tepelná vodivost pro optimální pasivní odvádění tepla. Pro menší panely a řízení. Extrémně štíhlý design, nevyžaduje téměř žádné další místo, než samotné vestavěné prvky.

    Další

  • Panel Compact
    Panel Compact

    Ovládací skříňka v elegantním designu z hliníkových protlačovaných profilů. Ideální pro malé ovládací panely. Rozmanitá vnitřní výbava

    Další

  • Kompaktní rozváděčová skříň AX Ovládací skříně AX s držadlovými lištami
    Kompaktní rozváděčová skříň AX Ovládací skříně AX s držadlovými lištami

    Ovládací skříň s držadlovými lištami na bázi AX z ocelového plechu, s výřezem pro nosné rameno o Ø 130 mm vhodným pro systém nosných ramen CP 60/120/180, přístup pro servisní účely volitelně zepředu nebo zezadu, hliníkovou čelní desku lze pro úpravu snadno demontovat, stupeň krytí IP 55.

    Další

  • Kompaktní rozváděčová skříň AX Ovládací skříně AX pro stolní TFT monitor do 24"
    Kompaktní rozváděčová skříň AX Ovládací skříně AX pro stolní TFT monitor do 24"

    Ovládací skříň pro stolní TFT monitor do 24" na bázi AX z ocelového plechu, s integrovaným držákem VESA 75/100. Efektivní a elegantní ochrana pro běžné stolní TFT monitory do 24" ve formátech 16:9/16:10. Vysoký stupeň krytí IP 65.

    Další

  • Ovládací skříňky s držadlovými lištami
    Ovládací skříňky s držadlovými lištami

    Ovládací skříňka s držadlovými lištami v moderním designu z ocelového plechu, s výřezem pro nosné rameno o Ø 130 mm vhodným pro systém nosných ramen CP 60 / 120 / 180, přístup pro servisní účely volitelně zepředu nebo zezadu, hliníková čelní desku lze pro úpravu snadno demontovat, stupeň krytí IP 55

    Další

  • Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor do 24"
    Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor do 24"

    Integrovaná upínka VESA 75/100. Efektivní a zajímavá ochrana pro běžně dostupné stolní TFT do 24" ve formátech 16:9/16:10. Vysoký stupeň krytí IP 65.

    Další

+
[X] Zavřít

Požadované