Chladicí jednotky
-
Integrované řešení VX25 Blue e+
Výrobek je dokonalá symbióza systému řadových skříní VX25 a chladicí jednotky Blue e+. Jen s jedním objednacím číslem obdržíte skříň s integrovanou chladicí jednotkou. Chladicí jednotka nabízí všechny výhody technologie Blue e+.
-
Nástěnné chladicí jednotky
Povrchová montáž nebo vestavba do dveří a na stěny pomocí standardizovaných montážních výřezů. Integrované elektrické odpařování kondenzátu (od 1 kW), kondenzátor s nanopovrchem pro snadné čištění a konstantní chladicí výkon a účinnost. Chladicí výkon 0,3 kW – 5,8 kW. Od 1,6 kW k dispozici také u energeticky účinné technologie Blue e+. Stupně krytí: IP 54 / IP 55 / IP 56, UL typ 3R/4, 12 a NEMA 4x. Nástěnné chladicí jednotky k dispozici také v provedení pro chemický průmysl a venkovní použití.
-
Střešní chladicí jednotky
Dveře nebo bočnice a únikové cesty tak zůstávají díky instalaci na střechu volné. Elektrické odpařování kondenzátu, kondenzátor s nanopovrchem pro snadné čištění a konstantní chladicí výkon a účinnost. Chladicí výkon 0,55 kW – 4 kW. Třída výkonu 1,3 kW k dispozici také u energeticky účinné technologie Blue e+.
-
Modulární chladicí dveře
Chladicí jednotka je integrovaná do dveří skříňového rozváděče a optimálně se tak začlení do celkového vzhledu skříně. Možnost snadného nahrazení stávajících dveří bez mechanických úprav také během provozu. Chladicí výkon až 1,5 kW – 2,5 kW. K dispozici pro systémy řadových skříní VX25 a TS 8.
-
Termoelektrické chladiče Celkový chladicí výkon / topný výkon 100 W
Výkonné přístroje pro klimatizaci na bázi technologie Peltierova článku v lehkém provedení zajišťují energeticky účinnou klimatizaci ovládacích a malých skříněk. Chladicí/topný výkon 100 W.