Nákupní košík

Kapalinové chlazení

  • Výměník tepla vzduch/voda pro nástěnnou montáž
    Výměník tepla vzduch/voda pro nástěnnou montáž

    K montáži na stěnu nebo na všech dostatečně velkých vertikálních plochách. Chladicí výkon 0,3 kW – 7 kW. Stupeňˆ krytí standardně IP 55. Chladicí výkon 0,65 kW a 1,2 kW také s IP 56/59 pro hygienicky citlivé výrobní oblasti potravinářského průmyslu a průmyslu poživatin.

    Další

  • Výměník tepla vzduch/voda střešní montáž
    Výměník tepla vzduch/voda střešní montáž

    Pro montáž na střešní plech. Chladicí výkon 1,87 kW – 4 kW. Stupeňˆ krytí standardně IP 55. K použití zejména v náročných podmínkách. Flexibilní možnosti připojení vody.

    Další

  • Liquid Cooling Package LCP Rack Industry
    Liquid Cooling Package LCP Rack Industry

    Výměníky tepla vzduch/voda, které lze snadno zapojit do systému řadového spojení VX25 nebo TS 8, v kompaktním provedení pro odvádění vysokých tepelných zátěží do 10 kW.

    Další

  • Chillery
    Chillery

    Centrální a ekonomické ochlazování a poskytování chladicího média (zpravidla vody). Chillery se používají při obzvláště vysokých tepelných zátěžích. Veškeré úkoly chlazení zařízení nebo stroje zajišťuje potrubní systém. Chladicí výkon 1 kW – 40 kW. Chladicí výkon 1 kW – 6 kW k dispozici také u energeticky účinné technologie Blue e+.

    Další

+
[X] Zavřít

Požadované