Chillery

  • Chiller Blue e+ 1 - 6 kW
    Chiller Blue e+ 1 - 6 kW

    Chillery Blue e+ jsou efektivní, flexibilní a kompaktní. Nabízí centrální a ekonomické ochlazení chladicí vody a zásobují tak m. j. výměníky tepla vzduch/voda. Úspora energie až 70 % díky použití komponentů s regulovanými otáčkami a technologii invertoru. Mezinárodní aprobace a kompatibilita napětí pro celosvětové použití. Intuitivní ovládání prostřednictvím dotykového displeje a inteligentní komunikační rozhraní zajišťují komfortní obsluhu a analýzu.

    Další

  • Chiller Blue e Celkový chladicí výkon 11–25 kW
    Chiller Blue e Celkový chladicí výkon 11–25 kW

    Chillery Blue e v samostatně stojící skříni zajišťují centrální a hospodárné ochlazování chladicího média. Díky technologii Microchannel je dosaženo snížení náplně chladiva. Intuitivní ovládání prostřednictvím dotykového displeje a inteligentní komunikační rozhraní zajišťují komfortní obsluhu a diagnostiku. Integrované bezpečnostní prvky ve standardním provedení zajišťují maximální bezpečnost. Díky předdefinovaným volitelným sadám je kratší také dodací lhůta.

    Další

  • Chiller TopTherm 1 - 6 kW
    Chiller TopTherm 1 - 6 kW

    Chillery TopTherm ve variantě pro střešní montáž, resp. stand alone jsou flexibilní a kompaktní. Nabízí centrální a ekonomické ochlazení chladicí vody a zásobují tak m. j. výměníky tepla vzduch/voda. Standardně s kondenzátorem opatřeným nanovrstvou.

    Další

  • Chiller TopTherm nástěnná montáž
    Chiller TopTherm nástěnná montáž

    Chillery TopTherm ve variantě pro nástěnnou montáž lze perfektně namontovat na dveře nebo bočnici skříně. Nabízí centrální a ekonomické ochlazení chladicí vody a zásobují tak m. j. výměníky tepla vzduch/voda. Standardně s kondenzátorem opatřeným nanovrstvou.

    Další

  • Chiller TopTherm 8 – 40 kW
    Chiller TopTherm 8 – 40 kW

    Chillery TopTherm ve skříni TS s malou půdorysnou plochou lze perfektně integrovat do řady skříní. Jejich modulová konstrukce a bifrekventní provedení zajišťují velkou flexibilitu. Navíc nabízí vysoký servisní komfort a spolehlivost díky ochraně proti zamrzání.

    Další

+
[X] Zavřít

Požadované