Nákupní košík

Systémy IT skříní

  • VX IT
    VX IT

    Řešení pro všechny síťové a serverové aplikace. Ať už se jedná o síťovou skříň nebo serverové skříně v Edge, Colocation nebo Hyperscale datovém centru, nová skříň VX IT je ideální platformou pro veškeré požadavky v moderních IT infrastrukturách. Nová skříň VX IT využívá modulární koncept a zákazníkům je k dispozici konfigurátor, který je rychle a snadno provede výběrem řešení přizpůsobenému individuálním požadavkům.

    Další

  • TS IT
    TS IT

    Platforma splňuje všechna očekávání ohledně moderní datové a serverové skříně. Vnitřní montáž bez použití nářadí, nejvyšší zatížitelnost a strukturovaný management kabelů pro univerzální použití jako etážový rozvaděč nebo v datovém centru. Vhodná výbava pro jakýkoli koncept klimatizace: uzavřené prosklené dveře pro vysokokapacitní serverové aplikace s chlazením LCP na bázi chladicího prostředku nebo vody nebo odvětrané dveře pro klimatizaci prostoru.

    Další

  • Kabelová ranžírovací skříň pro TS IT
    Kabelová ranžírovací skříň pro TS IT

    Pro pokládku, upevnění a uložení kabelů nebo také jako prázdná skříň při odlišných instalací LCP.

    Další

  • TX CableNet
    TX CableNet

    Již nikdy chaotická změť kabelů! Společnost Rittal kombinuje v novém IT rozváděči dlouholeté zkušenosti a vědomosti v oblasti síťové infrastruktury v mimořádném řešení – nová úroveň kabelového managementu. Přehledné portfolio IT rozváděčů, přizpůsobené specifickým aplikacím, poskytuje rychlý přehled a usnadňuje výběr. 8 standardních variant pro vedení kabelů v závislosti na umístění nabízí management velkých svazků kabelů a zajišťuje tak strukturu a pořádek v IT kabeláži. Nový princip „vodopád“ vedení kabelů přes střechu se zohledněním kritických poloměrů ohybu navíc minimalizuje nebezpečí poškození kabelů. Efektivní koncept rámu s osvědčenou stabilitou a flexibilitou a současně kompatibilita s komponenty TS a VX zajišťují větší potenciál vybavení.

    Další

  • TE 8000
    TE 8000

    TE 8000 představuje flexibilní platformu pro nejrůznější požadavky. Bezrámová konstrukce demontovatelné skříně umožňuje optimální přístup k 19" rovině během provádění veškerých instalačních, příp. post-instalačních pracích.

    Další

  • Rám rozváděče
    Rám rozváděče

    Rámy rozváděčů pro optimální přístupnost ze všech stran při montáži a instalaci a ničím omezené proudění vzduchu díky otevřené konstrukci.

    Další

+
[X] Zavřít

Požadované