Termoelektrické chladiče
Obj. č. | Celkový chladicí výkon L35 L35 při DC | Celkový chladicí výkon L35 L35 při 50 Hz | Napájení | Topný výkon | |
---|---|---|---|---|---|
SK 3201.200 | – | 80 W | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 80 W | |
SK 3201.300 | 80 W | – | 24 V (DC) | 80 W | |
Obj. č. | Celkový chladicí výkon L35 L35 při DC | Celkový chladicí výkon L35 L35 při 50 Hz | Napájení | Topný výkon | |
---|---|---|---|---|---|
SK 3201.200 | – | 80 W | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 80 W | |
SK 3201.300 | 80 W | – | 24 V (DC) | 80 W | |