Střešní ventilátory pro TS, TS IT, k použití v kancelářích

    Střešní ventilátory pro TS, TS IT, k použití v kancelářích
    Střešní ventilátory pro TS, TS IT, k použití v kancelářích
    Střešní ventilátory pro TS, TS IT, k použití v kancelářích

    Střešní ventilátor pro kancelářskou sféru s velmi nízkou hlučností (40 dB) a vysokým objemovým tokem (při volném proudění 1500 m3/h).
Obj. č. Napájení Množství vzduchu
SK 3164.115 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 1500 m³/h
SK 3164.620 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 1500 m³/h
SK 3164.230 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 1500 m³/h
+
[X] Zavřít

Požadované