Rozšiřovací sada ventilátoru
Obj. č. | Napájení | Množství vzduchu při 50 Hz | Množství vzduchu při DC | ||
---|---|---|---|---|---|
DK 7980.148 | 48 V (DC) | – | 184 m³/h | ||
DK 7980.000 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 160 m³/h | – | ||
DK 7980.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 108 m³/h | – | ||
Obj. č. | Napájení | Množství vzduchu při 50 Hz | Množství vzduchu při DC | ||
---|---|---|---|---|---|
DK 7980.148 | 48 V (DC) | – | 184 m³/h | ||
DK 7980.000 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 160 m³/h | – | ||
DK 7980.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 108 m³/h | – | ||