Chillery pro chlazení IT

    Chillery pro chlazení IT

    Speciálně pro chlazení IT aplikací, např. LCP nebo výměník tepla vzduch/voda. Bezpečnostní prvky, jako např. redundantní čerpadla s regulací otáček, kompresory nebo vyrovnávacími zásobníky.

Obj. č. Napájení Celkový chladicí výkon W15 U35
SK 3232.771 400 V AC 99 kW
SK 3232.781 400 V AC 117 kW
SK 3232.881 400 V AC 481 kW
SK 3232.741 400 V AC 67 kW
SK 3232.851 400 V AC 326 kW
SK 3232.701 400 V AC 15 kW
SK 3232.711 400 V AC 24 kW
SK 3232.811 400 V AC 172 kW
SK 3232.821 400 V AC 196 kW
SK 3232.831 400 V AC 261 kW
SK 3232.891 400 V AC 235 kW
SK 3232.721 400 V AC 36 kW
SK 3232.791 400 V AC 124 kW
SK 3232.801 400 V AC 155 kW
SK 3232.841 400 V AC 291 kW
SK 3232.861 400 V AC 387 kW
SK 3232.751 400 V AC 77 kW
SK 3232.761 400 V AC 88 kW
SK 3232.731 400 V AC 48 kW
SK 3232.871 400 V AC 430 kW
+
[X] Zavřít

Požadované