Střešní plech pro přírubu k zavedení kabelů pro VX

    Střešní plech pro přírubu k zavedení kabelů pro VX

    Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy u ostatních skříní.
Obj. č. Pro šířku Pro hloubku
SV 9681.514 = 1100 mm = 400 mm
SV 9681.516 = 1100 mm = 600 mm
SV 9681.546 = 400 mm = 600 mm
SV 9681.548 = 400 mm = 800 mm
SV 9681.564 = 600 mm = 400 mm
SV 9681.566 = 600 mm = 600 mm
SV 9681.568 = 600 mm = 800 mm
SV 9681.586 = 800 mm = 600 mm
SV 9681.588 = 800 mm = 800 mm
SV 9681.594 = 850 mm = 400 mm
SV 9681.596 = 850 mm = 600 mm
+
[X] Zavřít

Požadované