- Obj. č.:
- VX 7993128
- Popis výrobku
- Platí ve všech továrnách na komponenty a automobily společnosti BMW AG. Rozváděčové skříně VX25 s 200 mm vysokým podstavcem, pro technologii montáže TMO.
- Materiál
- Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dveře s namontovanými 180° závěsy 8618.330
Dveře s namontovanou komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku 8618.250 včetně namontované adaptérové sady pro zámkovou vložku typu Doppelbart 7993.200
Výška podstavce: 200 mm, podstavec sestává z rohových dílů a prvků podstavce vpředu a vzadu 8660.02X, výška krytů podstavce vpředu 2× 100 mm a vzadu 1× 200 mm
S pozinkovanou montážní deskou, montáž v nejzadnější poloze v posledním otvoru rastru
Vpředu nahoře se systémovým LED svítidlem 2500.220, 24 V, napájení 2500.410 a s namontovaným dveřním polohovým vypínačem 2500.460
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
- Výška včetně podstavce
- 2 200 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 699 mm x 1.896 mm
- Počet dveří
- 1
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 131,6 kg
- Brutto hmotnost
- 143 kg