Systém řadových skříní VX25 BMW AG koncernový standard

Obj. č.: VX 7993165

Platí ve všech továrnách na komponenty a automobily společnosti BMW AG. Napájecí skříně CE s 200 mm vysokým podstavcem, pro technologii výroby karosérie TKB.

Obj. č.:
VX 7993165
Popis výrobku
Platí ve všech továrnách na komponenty a automobily společnosti BMW AG. Napájecí skříně CE s 200 mm vysokým podstavcem, pro technologii výroby karosérie TKB.
Materiál
Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva
Skříň: RAL 7035
Podstavec: RAL 9005
Rozsah dodávky
V pravých dveřích s namontovanou komfortní rukojetí a adaptérovou sadou s vložkou typu Doppelbart
Vpravo a vlevo namontované bočnice
200 mm vysoký podstavec podobný 8660.02X, sestávající ze čtyř rohových dílů, dvou nad sebou namontovaných, 100 mm vysokých krytů vpředu a 200 mm vysokých krytů vpravo, vlevo a vzadu
Vpředu nahoře se systémovým LED svítidlem 2500.220, 24 V, napájení 2500.410 a s namontovaným dveřním polohovým vypínačem 2500.460
Dveře jsou nahoře spojeny prostřednictvím plochého zemnicího pásku 2412.316 s konstrukcí.
bez montážní desky
Dvojkřídlé dveře s namontovanými 180° závěsy
V pravých dveřích 220 mm odspodu s namontovanou kapsou pro schémata zapojení a 950 mm odspodu s dvěma namontovanými pulty pro schémata zapojení
bez podlahových plechů
V levé části podstavce je na hloubku namontovaná lišta pro uchycení kabelů, montážní body: 1. a 3. otvor v rámu zleva
Rozměry
Šířka: 1.200 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
Výška včetně podstavce
2 200 mm
Počet dveří
2
Balení
1 ks
Netto hmotnost
173,273 kg
Brutto hmotnost
180,313 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177960107
Dokumentace
White Paper
Datové listy
Data sheets