- Číslo výrobku:
- SZ 2533.100
- Provedení
- A
- Popis výrobku
- Alternativa ke standardní zámkové vložce s bezpečnostní válcovou vložkou nebo bez ní.
- Materiál
- Skříň z plastu zpevněného skelnými vlákny
Vačka: plast
Těsnění: PU
Upínací díl: ocelový plech, pozinkovaný
- Barva
- RAL 9011
- Rozsah dodávky
- Dodává se bez klíčů.
Plastová rukojeť
Těsnění
Upínací díl
Vačka AX
Vačka KX
Upevňovací šroub
- Poznámka
- Jiné zámky na vyžádání.
- Uzávěr
- Vložka uzávěru: bez zámku
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,065 kg
- Brutto hmotnost
- 0,067 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177940581
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
SZ plastic handle for AX and KX, without lock cylinder insert