- Obj. č.:
- VX 7993810
- Popis výrobku
- Symetrická stabilní konstrukce z profilového rámu, sestávající z válcovaného dutého profilu s otvory v rozměrovém rastru 25 mm, po celém obvodu ve všech profilových rovinách, horizontálně a vertikálně. Profily se dvěma montážními rovinami pro prostorově úsporné vnitřní vybavení, stejné chassis pro montáž na vertikálních a horizontálních skříňových profilech, montážní roviny přístupné zvenčí. Stabilní upevnění na podlaze díky integrovanému zesílení podlahy. Snadné a stabilní řadové spojení do všech stran pomocí několika málo dílů. Trojitý dělený podlahový plech, vyjímatelný a výměnný, namontovaný. Upevnění podlahových plechů s automatickým vyrovnáním potenciálů. Dveře s pěnovým těsněním a tyčovým uzávěrem.
- Materiál
- Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm
Střecha: ocelový plech 1,5 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Díly podstavce: ocelový plech
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
Podlahové plechy: pozinkované
- Barva
- Rámová konstrukce skříně, střecha, zadní stěna, dveře: RAL 7035
Podstavec: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
Dveře
Střešní plech
Zadní stěna
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
bez montážní desky
Podstavec, výška 200 mm, skládající se ze: 4 rohových dílů podstavce z ocelového plechu, vpředu a vzadu s uzavřeným krytem 8660.02X, zboku s uzavřenými kryty 8660.043
Vyrovnání potenciálů pro střechu, bočnice a podlahové plechy zajistí při montáži automaticky kontaktní prvky
Dveře nahoře s EMC plochým zemnicím páskem 2412.316 uzemněné na konstrukci skříně pomocí vkládací matice
Komfortní rukojeť 8618.240 s integrovaným zámkem E1, dodává se bez klíčů (volně přiloženo)
2 podlahové upevňovací příchytky 8660.100 (volně přiložené)
Systémové svítidlo LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, bez zásuvky, namontované vpředu nahoře
Dveře z ocelového plechu s překrýváním, asymetricky dělené, dveře se zámkem vlevo 600 mm, dveře se závěsy vpravo 400 mm, 180° závěsy
Trojdílné pozinkované podlahové plechy, s výřezem pro zavedení kabelů a nasazenou kartáčovou lištou
- Počet dveří
- 2
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 05
- Poznámka
- Podle podnikové dohody 1.09 § 1.1.2 je nutné všechny zámky namontované na strojích dodat zásadně bez klíčů. Pro vlastní potřebu dodavatele lze potřebné klíče do válcových vložek objednat zvlášť pod objednacím číslem 2532.002.
- Rozměry
- Šířka: 1.000 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
- Výška včetně podstavce
- 2 200 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 122 kg
- Brutto hmotnost
- 132,2 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177994959
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101