Decentralizovaný rozváděč proudu, pro 24 V DC napájení Použití v souladu se seznamy uvolnění materiálů příslušné značky pro konkrétní projekt.
- Obj. č.:
- AX 7993226
- Popis výrobku
- Kompaktní rozváděčová skříň na bázi AX 1039.000. Stabilní konstrukce z ocelového plechu sestávající z korpusu z jednoho kusu plechu, ohraněná a svařená, s ochranným žlábkem po obvodu otvoru pro dveře, zadní stěna s otvory pro držáky k upevnění na stěnu. Dno skříně s přírubovou deskou z ocelového plechu. Dveře s pěnovým těsněním z PU, po obou stranách svislé dveřní děrované lišty, s připojením ochranného vodiče, přišroubované závěsy. Montážní deska: s otvorem pro uzemnění, s natištěným rastrem, upevněná kruhovými navařovacími maticemi.
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění - Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dveře se 180° závěsy, se zavěšením vpravo, namontované
Přírubová deska s 2 výřezy (šířka × hloubka) 112 × 36 mm, vždy se 4 upevňovacími otvory o Ø 5,5 mm na druhé straně
Přírubová deska s 2 otvory o Ø 16,5 mm, 2 otvory o Ø 20,5 mm a jedním otvorem o Ø 25,5 mm
4 nástěnné montážní držáky pro odstup od stěny 40 mm (volně přiloženy)
Montážní deska dole s horizontálním kabelovým kanálem 75 × 75 mm, o délce 420 mm, montážní deska nahoře s horizontálním kabelovým kanálem 40 × 40 mm, o délce 420 mm, horizontální kabelové kanály jsou propojeny s vertikálním kabelovým kanálem 25 × 40, o délce 175 mm
2 nosné lišty TH35/7,5 namontované horizontálně na montážní desce, nosná lišta vlevo o délce 107 mm, vpravo o délce 437 mm
Plastová rukojeť 2577.010 včetně zámku VW-E1 (volně přiložená) - Oblasti použití
- Pro závody koncernu Volkswagen po celém světě, s výjimkou závodů v USA
- Poznámka
- Podle podnikové dohody 1.09 § 1.1.2 je nutné všechny zámky namontované na strojích dodat zásadně bez klíčů. Pro vlastní potřebu dodavatele lze potřebné klíče do válcových vložek objednat zvlášť pod objednacím číslem 2532.002.
- UL certifikace dle certifikátu č. 20190301 – E76083, připravena na typové kvalifikace UL 1, 12. Certifikace se omezuje jen na prázdnou skříň ve stavu při dodání, otvory ve skříni musí zákazník uzavřít podle typové kvalifikace.
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 4
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 380 mm
Hloubka: 210 mm - Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 94032080